10637067
1218307
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 4,8151 € |
| 50 + | 4,575 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 20.0 mm |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 0.787 in |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Deflexión máxima | 3.193 in |
| Deflexión máxima | 81.1 mm |
| Fuerza máxima | 612.0 N |
| Fuerza máxima | 612.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 2.394 in |
| Deflexión operativa máxima | 60.8 mm |
| Fuerza operativa máxima | 459.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 459.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 1.496 in |
| Deflexión operativa óptima | 38.0 mm |
| Longitud general | 5.984 in |
| Longitud general | 152.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 10.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.394 in |
| Índice de elasticidad | 7.6 Nmm |
| Índice de elasticidad | 7.6 Nmm |
| Color | Verde |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | Light Duty |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar