10444610
1218289
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 1,1868 € |
| 50 + | 1,1276 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 16.0 mm |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 0.63 in |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Deflexión máxima | 39.1 mm |
| Deflexión máxima | 1.539 in |
| Fuerza máxima | 496.0 N |
| Fuerza máxima | 496.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 1.008 in |
| Deflexión operativa máxima | 25.6 mm |
| Fuerza operativa máxima | 325.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 325.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 0.63 in |
| Deflexión operativa óptima | 16.0 mm |
| Longitud general | 63.4 mm |
| Longitud general | 2.496 in |
| Diámetro de la varilla | 0.335 in |
| Diámetro de la varilla | 8.5 mm |
| Índice de elasticidad | 12.7 Nmm |
| Índice de elasticidad | 12.7 Nmm |
| Color | Verde |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | Light Duty |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar