10644430
1218266
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 1,2048 € |
| 50 + | 1,1456 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 0.394 in |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 10.0 mm |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Deflexión máxima | 13.5 mm |
| Deflexión máxima | 0.531 in |
| Fuerza máxima | 165.0 N |
| Fuerza máxima | 165.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 10.0 mm |
| Deflexión operativa máxima | 0.394 in |
| Fuerza operativa máxima | 122.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 122.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 0.248 in |
| Deflexión operativa óptima | 6.3 mm |
| Longitud general | 25.0 mm |
| Longitud general | 0.984 in |
| Diámetro de la varilla | 5.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.197 in |
| Índice de elasticidad | 12.2 Nmm |
| Índice de elasticidad | 12.2 Nmm |
| Color | Verde |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | Light Duty |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar