Menu Search

Cubre perfiles

En stock

Las tiras para hacer ojales se pueden cortar a la longitud requerida y se pueden colocar alrededor de la circunferencia del orificio de un panel o en los bordes del panel. Disponibles en diferentes opciones de embalaje y materiales.

Código De La Serie: SR1712

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de panel máximo compatible Anchura general Compra
1,7324 € - 1,8237 € 270 En stock
2.4 mm
1.299,7879 € - 1.368,2005 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.6 mm
1.299,7879 € - 1.368,2005 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
10160657 714,7685 € - 752,3944 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.7 mm
3.3 mm
2,1252 € - 2,2368 € 60 En stock
4.4 mm
1.299,7879 € - 1.368,2005 € 2 En stock
3.6 mm
664,0719 € - 699,0404 € 17 En stock
4.6 mm
56,444 € - 59,4104 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
65,0857 € - 68,5156 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.60 mm
2,5719 € - 2,7071 € 690 En stock
6.4 mm
1,5295 € - 1,6098 € 120 En stock
4.4 mm
1,4485 € - 1,5244 € 1530 En stock
2.53 mm
10026632 1,3668 € - 1,4389 € 1770 En stock
6.4 mm
131,2323 € - 138,1436 € Solicite el plazo de entrega aquí
10172001 192,1053 € - 202,2096 € 23 En stock
2,7507 € - 2,8956 € 1710 En stock
3.2 mm
1,8814 € - 1,9803 € 390 En stock
7.2 mm
79,5881 € - 83,7699 € Solicite el plazo de entrega aquí
528,4312 € - 556,2515 € 35 En stock
691,1918 € - 727,5714 € 2 En stock
7.44 mm
  • de 5
Cubre perfil 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

10026533

Rango de precios
1,8237 € - 1,7324 €

Niveles de existencias
270 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    2.4 mm
  • Longitud general
    2.4 mm
  • Anchura general
    2.4 mm
Cubre perfil 5.0 mm Acero inoxidable Negro

10160619

Rango de precios
1.368,2005 € - 1.299,7879 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.6 mm
  • Anchura general
    4.6 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil

10160558

Rango de precios
1.368,2005 € - 1.299,7879 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Acero inoxidable Negro

10160657

Rango de precios
752,3944 € - 714,7685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    3.3 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
Cubre perfil 4.4 mm Nylon 6/6 Natural

10019672

Rango de precios
2,2368 € - 2,1252 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    4.4 mm
  • Anchura general
    4.4 mm
Cubre perfil 5.0 mm Acero inoxidable Negro

10160596

Rango de precios
1.368,2005 € - 1.299,7879 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.6 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil 5.0 mm Acero inoxidable Negro

10160626

Rango de precios
699,0404 € - 664,0719 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.6 mm
  • Anchura general
    4.6 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil 2.4 mm PE Natural

10268261

Rango de precios
59,4104 € - 56,444 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    1.8 mm
  • Anchura interior
    0.9 mm
  • Longitud general
    2.2 mm
Cubre perfil 4.0 mm PE Natural

10268292

Rango de precios
68,5156 € - 65,0857 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    2.5 mm
  • Anchura interior
    3.3 mm
  • Longitud general
    5.6 mm
Cubre perfil 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026564

Rango de precios
2,7071 € - 2,5719 €

Niveles de existencias
690 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    6.4 mm
  • Anchura general
    6.4 mm
Cubre perfil 4.4 mm PE Natural

10021705

Rango de precios
1,6098 € - 1,5295 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    4.4 mm
  • Anchura general
    4.4 mm
Cubre perfil 3.2 mm PE Natural

10026595

Rango de precios
1,5244 € - 1,4485 €

Niveles de existencias
1530 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    2.4 mm
  • Longitud general
    2.53 mm
  • Anchura general
    2.53 mm
Cubre perfil 4.8 mm PE Natural

10026632

Rango de precios
1,4389 € - 1,3668 €

Niveles de existencias
1770 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    6.4 mm
  • Anchura general
    6.4 mm
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm PEBD

10163344

Rango de precios
138,1436 € - 131,2323 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.5 mm
  • Anchura interior
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172001

Rango de precios
202,2096 € - 192,1053 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Cubre perfil 4.4 mm PE Natural

10026601

Rango de precios
2,8956 € - 2,7507 €

Niveles de existencias
1710 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    3.2 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
Cubre perfil 4.8 mm PE Natural

10026649

Rango de precios
1,9803 € - 1,8814 €

Niveles de existencias
390 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    7.2 mm
  • Anchura general
    7.2 mm
Cubre perfil adhesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PEBD

10163283

Rango de precios
83,7699 € - 79,5881 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil adhesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10172162

Rango de precios
556,2515 € - 528,4312 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.9 mm
  • Anchura interior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 12.7 mm TPE Negro

10165980

Rango de precios
727,5714 € - 691,1918 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    9.53 mm
  • Anchura general
    7.44 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Longitud del rollo
    30.0 m