Menu Search

Cubre perfiles

En stock

Las tiras para hacer ojales se pueden cortar a la longitud requerida y se pueden colocar alrededor de la circunferencia del orificio de un panel o en los bordes del panel. Disponibles en diferentes opciones de embalaje y materiales.

Código De La Serie: SR1712

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de panel máximo compatible Anchura general Compra
172,8567 € - 181,9539 € 1 En stock
81,737 € - 86,0317 € 4 En stock
542,6988 € - 571,2703 € 44 En stock
122,7694 € - 129,2326 € 182 En stock
154,7788 € - 162,9239 € 4 En stock
709,854 € - 747,2158 € 2 En stock
7.44 mm
1,4319 € - 1,507 € 480 En stock
5.0 mm
81,737 € - 86,0317 € 2 En stock
3,4333 € - 3,6138 € 90 En stock
7.2 mm
121,9761 € - 128,397 € 1 En stock
10153857 626,3716 € - 659,333 € 55 En stock
111,1758 € - 117,0255 € 2 En stock
0,9859 € - 1,0368 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.3 mm
115,4459 € - 115,4459 € Solicite el plazo de entrega aquí
137,674 € - 144,9305 € 3 En stock
365,9494 € - 385,2015 € Solicite el plazo de entrega aquí
204,8026 € - 215,5817 € 2 En stock
1.334,8822 € - 1.405,1419 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.8 mm
47,2947 € - 49,7805 € 1 En stock
109,6949 € - 115,46 € 28 En stock
  • de 5
Cubre perfil adhesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10163320

Rango de precios
181,9539 € - 172,8567 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

10163276

Rango de precios
86,0317 € - 81,737 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil adhesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10172162

Rango de precios
571,2703 € - 542,6988 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.9 mm
  • Anchura interior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

10172087

Rango de precios
129,2326 € - 122,7694 €

Niveles de existencias
182 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 14.3 mm PS Blanco

10152751

Rango de precios
162,9239 € - 154,7788 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
  • Anchura interior
    3.6 mm
  • Longitud general
    1.2 m
  • Material completo
    Poliestireno
Cubre perfil 12.7 mm TPE Negro

10165980

Rango de precios
747,2158 € - 709,854 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    9.53 mm
  • Anchura general
    7.44 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 4.4 mm PE Natural

10026618

Rango de precios
1,507 € - 1,4319 €

Niveles de existencias
480 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    5.0 mm
  • Anchura general
    5.0 mm
Cubre perfil adhesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PEBD

10163283

Rango de precios
86,0317 € - 81,737 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 4.8 mm PE Natural

10026656

Rango de precios
3,6138 € - 3,4333 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    7.2 mm
  • Anchura general
    7.2 mm
Cubre perfil adhesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PEBD

10172100

Rango de precios
128,397 € - 121,9761 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 1.1 mm 6.4 mm 1.2 m Poliamida 66.6 Gris

10153857

Rango de precios
659,333 € - 626,3716 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Anchura interior
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Longitud del rollo
    1.2 m
Cubre perfil adhesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10172124

Rango de precios
117,0255 € - 111,1758 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 5.9 mm Nylon 6/6 Natural

10160695

Rango de precios
1,0368 € - 0,9859 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    4.1 mm
  • Anchura interior
    5.0 mm
  • Longitud general
    320.5 mm
  • Anchura general
    8.3 mm
Cubre perfil adhesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10172018

Rango de precios
115,4459 € - 115,4459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Cubre perfil adhesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10161845

Rango de precios
144,9305 € - 137,674 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Cubre perfil adhesivo 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10161852

Rango de precios
385,2015 € - 365,9494 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    4.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Cubre perfil 11.1 mm PS Blanco

10152744

Rango de precios
215,5817 € - 204,8026 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
  • Anchura interior
    1.3 mm
  • Longitud general
    1.2 m
  • Material completo
    Poliestireno
Cubre perfil 5.8 mm Acero inoxidable Negro

10160572

Rango de precios
1.405,1419 € - 1.334,8822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    5.8 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil adhesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PEBD

10163290

Rango de precios
49,7805 € - 47,2947 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

10172117

Rango de precios
115,46 € - 109,6949 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m