Menu Search

Cubre perfiles

En stock

Las tiras para hacer ojales se pueden cortar a la longitud requerida y se pueden colocar alrededor de la circunferencia del orificio de un panel o en los bordes del panel. Disponibles en diferentes opciones de embalaje y materiales.

Código De La Serie: SR1712

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel mínimo Color Grosor máximo del panel Material completo Altura general Compra
2,1544 € - 2,2679 € 1020 En stock
4.2 mm
Natural
4.2 mm
Poliamida 6
4.8 mm
2,2379 € - 2,3557 € 240 En stock
1.5 mm
Natural
2.0 mm
Poliamida 6
4.4 mm
1,13 € - 1,1893 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
Natural
0.8 mm
Polietileno de baja densidad
4.4 mm
1,4876 € - 1,5655 € 930 En stock
0.5 mm
Natural
2.0 mm
Polietileno de baja densidad
3.2 mm
10026632 1,4037 € - 1,4777 € 1410 En stock
2.7 mm
Natural
2.0 mm
Polietileno de baja densidad
4.8 mm
134,7756 € - 141,8735 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
Negro
1.8 mm
Polietileno de baja densidad
4.1 mm
1,5708 € - 1,6533 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
Natural
1.5 mm
Polietileno de baja densidad
4.4 mm
2,825 € - 2,9738 € 3300 En stock
0.9 mm
Natural
2.0 mm
Polietileno de baja densidad
4.4 mm
1,9322 € - 2,0338 € 270 En stock
4.2 mm
Natural
2.0 mm
Polietileno de baja densidad
4.8 mm
234,178 € - 246,512 € 82 En stock
0.9 mm
Natural
1.8 mm
Polietileno de baja densidad
4.1 mm
210,5571 € - 221,6429 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
Negro
1.8 mm
Poliamida 6
4.4 mm
1,3573 € - 1,4282 € 399 En stock
9.7 mm
Natural
13.0 mm
Poliamida
6.5 mm
47,2947 € - 49,7805 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8 mm
Negro
2.7 mm
Polietileno de baja densidad
4.4 mm
253,0387 € - 266,3566 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8 mm
Natural
2.7 mm
Polietileno de baja densidad
4.8 mm
210,282 € - 221,3467 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.7 mm
Natural
4.2 mm
Poliamida 6
4.8 mm
135,5901 € - 142,7197 € 2 En stock
0.8 mm
Gris
4.8 mm
Poliamida 6
12.7 mm
0,6334 € - 0,6676 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
Natural
3.3 mm
Poliamida
3.9 mm
10161838 120,9923 € - 127,3497 € 8 En stock
0.9 mm
Natural
1.8 mm
Poliamida 6
4.4 mm
1,4456 € - 1,5218 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Natural
4.8 mm
Polietileno de baja densidad
4.8 mm
734,0672 € - 772,709 € 5 En stock
1.1 mm
Negro
1.4 mm
Acero inoxidable
5.0 mm
  • de 5
Cubre perfil 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10019696

Rango de precios
2,2679 € - 2,1544 €

Niveles de existencias
1020 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Altura general
    4.8 mm
  • Anchura general
    6.1 mm
Cubre perfil 4.4 mm Nylon 6/6 Natural

10026557

Rango de precios
2,3557 € - 2,2379 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Altura general
    4.4 mm
  • Anchura general
    4.4 mm
Cubre perfil 4.4 mm PE Natural

10021699

Rango de precios
1,1893 € - 1,13 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Altura general
    4.4 mm
  • Anchura general
    5.0 mm
Cubre perfil 3.2 mm PE Natural

10026595

Rango de precios
1,5655 € - 1,4876 €

Niveles de existencias
930 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    2.4 mm
  • Altura general
    3.2 mm
  • Anchura general
    2.53 mm
Cubre perfil 4.8 mm PE Natural

10026632

Rango de precios
1,4777 € - 1,4037 €

Niveles de existencias
1410 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Altura general
    4.8 mm
  • Anchura general
    6.4 mm
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm PEBD

10163344

Rango de precios
141,8735 € - 134,7756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.5 mm
  • Anchura interior
    1.5 mm
  • Altura general
    4.1 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Cubre perfil 4.4 mm PE Natural

10021705

Rango de precios
1,6533 € - 1,5708 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Altura general
    4.4 mm
  • Anchura general
    4.4 mm
Cubre perfil 4.4 mm PE Natural

10026601

Rango de precios
2,9738 € - 2,825 €

Niveles de existencias
3300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Altura general
    4.4 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
Cubre perfil 4.8 mm PE Natural

10026649

Rango de precios
2,0338 € - 1,9322 €

Niveles de existencias
270 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Altura general
    4.8 mm
  • Anchura general
    7.2 mm
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm PEBD

10172148

Rango de precios
246,512 € - 234,178 €

Niveles de existencias
82 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.5 mm
  • Anchura interior
    1.5 mm
  • Altura general
    4.1 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172025

Rango de precios
221,6429 € - 210,5571 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Altura general
    4.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Cubre perfil 6.5 mm Nylon 6/6 Natural

10015896

Rango de precios
1,4282 € - 1,3573 €

Niveles de existencias
399 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    4.6 mm
  • Anchura interior
    13.1 mm
  • Altura general
    6.5 mm
  • Anchura general
    16.3 mm
Cubre perfil adhesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PEBD

10163290

Rango de precios
49,7805 € - 47,2947 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Altura general
    4.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Cubre perfil adhesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.8 mm PEBD

10172155

Rango de precios
266,3566 € - 253,0387 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.9 mm
  • Anchura interior
    2.5 mm
  • Altura general
    4.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Cubre perfil adhesivo 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10172032

Rango de precios
221,3467 € - 210,282 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    4.0 mm
  • Altura general
    4.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Cubre perfil 12.7 mm Nylon 6 Gris

10005330

Rango de precios
142,7197 € - 135,5901 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Anchura interior
    4.8 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Longitud del rollo
    1.2 m
Cubre perfil 3.9 mm Nylon 6/6 Natural

10160688

Rango de precios
0,6676 € - 0,6334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    2.5 mm
  • Anchura interior
    3.3 mm
  • Altura general
    3.9 mm
  • Anchura general
    5.6 mm
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10161838

Rango de precios
127,3497 € - 120,9923 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Altura general
    4.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Cubre perfil 4.8 mm PE Natural

10021729

Rango de precios
1,5218 € - 1,4456 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Altura general
    4.8 mm
  • Anchura general
    7.2 mm
Cubre perfil 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Acero inoxidable Negro

10160640

Rango de precios
772,709 € - 734,0672 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Flexible
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Altura general
    5.0 mm