Las tiras para hacer ojales se pueden cortar a la longitud requerida y se pueden colocar alrededor de la circunferencia del orificio de un panel o en los bordes del panel. Disponibles en diferentes opciones de embalaje y materiales.
Código De La Serie: SR1712
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor del panel mínimo | Color | Grosor máximo del panel | Material completo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1544 € - 2,2679 € | 1020 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliamida 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,2379 € - 2,3557 € | 240 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamida 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,13 € - 1,1893 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.031 in
0.8 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,4876 € - 1,5655 € | 930 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10026632 | 1,4037 € - 1,4777 € | 1410 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 134,7756 € - 141,8735 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.035 in
0.9 mm
|
Negro
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 1,5708 € - 1,6533 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
Natural
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,825 € - 2,9738 € | 3300 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,9322 € - 2,0338 € | 270 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 234,178 € - 246,512 € | 82 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
Natural
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 210,5571 € - 221,6429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.035 in
0.9 mm
|
Negro
|
0.071 in
1.8 mm
|
Poliamida 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,3573 € - 1,4282 € | 399 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Natural
|
0.512 in
13.0 mm
|
Poliamida
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 47,2947 € - 49,7805 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.071 in
1.8 mm
|
Negro
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 253,0387 € - 266,3566 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.071 in
1.8 mm
|
Natural
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 210,282 € - 221,3467 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.106 in
2.7 mm
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliamida 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 135,5901 € - 142,7197 € | 2 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Gris
|
0.189 in
4.8 mm
|
Poliamida 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6334 € - 0,6676 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.087 in
2.2 mm
|
Natural
|
0.13 in
3.3 mm
|
Poliamida
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 10161838 | 120,9923 € - 127,3497 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.035 in
0.9 mm
|
Natural
|
0.071 in
1.8 mm
|
Poliamida 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
| 1,4456 € - 1,5218 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 734,0672 € - 772,709 € | 5 En stock |
0.043 in
1.1 mm
|
Negro
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar