Menu Search

Cubre perfiles

En stock

Las tiras para hacer ojales se pueden cortar a la longitud requerida y se pueden colocar alrededor de la circunferencia del orificio de un panel o en los bordes del panel. Disponibles en diferentes opciones de embalaje y materiales.

Código De La Serie: SR1712

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel mínimo Color Grosor máximo del panel Material completo Altura general Compra
1.243,8894 € - 1.309,3572 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.4 mm
Negro
1.7 mm
Acero inoxidable
5.8 mm
120,6644 € - 127,0218 € 187 En stock
1.8 mm
Natural
2.7 mm
Polietileno de baja densidad
4.4 mm
172,8567 € - 181,9539 € 32 En stock
2.6 mm
Natural
4.2 mm
Polietileno de baja densidad
4.8 mm
149,2147 € - 157,0742 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6 mm
Negro
4.2 mm
Polietileno de baja densidad
4.8 mm
126,3977 € - 133,0513 € 264 En stock
0.9 mm
Negro
1.8 mm
Polietileno de baja densidad
4.4 mm
109,6949 € - 115,46 € 28 En stock
0.9 mm
Negro
1.8 mm
Polietileno de baja densidad
4.4 mm
1.334,8822 € - 1.405,1419 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.7 mm
Negro
2.3 mm
Acero inoxidable
5.8 mm
1.122,6009 € - 1.181,6901 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.4 mm
Negro
1.7 mm
Acero inoxidable
5.0 mm
1,13 € - 1,1893 € 570 En stock
0.6 mm
Natural
0.8 mm
Polietileno de baja densidad
4.4 mm
1,4876 € - 1,5655 € 930 En stock
0.5 mm
Natural
2.0 mm
Polietileno de baja densidad
3.2 mm
10026632 1,4037 € - 1,4777 € 1140 En stock
2.7 mm
Natural
2.0 mm
Polietileno de baja densidad
4.8 mm
134,7756 € - 141,8735 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
Negro
1.8 mm
Polietileno de baja densidad
4.1 mm
817,3486 € - 860,3698 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.9 mm
Negro
3.3 mm
Acero inoxidable
5.8 mm
4,6984 € - 4,9456 € 1170 En stock
4.8 mm
Natural
4.8 mm
Poliamida 6
4.8 mm
2,6413 € - 2,7802 € 300 En stock
2.7 mm
Natural
2.0 mm
Poliamida 6
4.8 mm
1,5708 € - 1,6533 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
Natural
1.5 mm
Polietileno de baja densidad
4.4 mm
2,825 € - 2,9738 € 3300 En stock
0.9 mm
Natural
2.0 mm
Polietileno de baja densidad
4.4 mm
1,9322 € - 2,0338 € 270 En stock
4.2 mm
Natural
2.0 mm
Polietileno de baja densidad
4.8 mm
10160657 734,0672 € - 772,709 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.4 mm
Negro
1.7 mm
Acero inoxidable
5.0 mm
2,1544 € - 2,2679 € 1020 En stock
4.2 mm
Natural
4.2 mm
Poliamida 6
4.8 mm
  • de 5
Cubre perfil 5.8 mm Acero inoxidable Negro

10160565

Rango de precios
1.309,3572 € - 1.243,8894 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Altura general
    5.8 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
Cubre perfil adhesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PEBD

10172094

Rango de precios
127,0218 € - 120,6644 €

Niveles de existencias
187 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Altura general
    4.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Cubre perfil adhesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10163313

Rango de precios
181,9539 € - 172,8567 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    4.0 mm
  • Altura general
    4.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Cubre perfil adhesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10172131

Rango de precios
157,0742 € - 149,2147 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    4.0 mm
  • Altura general
    4.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

10163306

Rango de precios
133,0513 € - 126,3977 €

Niveles de existencias
264 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Altura general
    4.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

10172117

Rango de precios
115,46 € - 109,6949 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Altura general
    4.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Cubre perfil 5.8 mm Acero inoxidable Negro

10160572

Rango de precios
1.405,1419 € - 1.334,8822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Altura general
    5.8 mm
  • Anchura general
    5.8 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
Cubre perfil 5.0 mm Acero inoxidable Negro

10160602

Rango de precios
1.181,6901 € - 1.122,6009 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.6 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
Cubre perfil 4.4 mm PE Natural

10021699

Rango de precios
1,1893 € - 1,13 €

Niveles de existencias
570 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Altura general
    4.4 mm
  • Anchura general
    5.0 mm
Cubre perfil 3.2 mm PE Natural

10026595

Rango de precios
1,5655 € - 1,4876 €

Niveles de existencias
930 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    2.4 mm
  • Altura general
    3.2 mm
  • Anchura general
    2.53 mm
Cubre perfil 4.8 mm PE Natural

10026632

Rango de precios
1,4777 € - 1,4037 €

Niveles de existencias
1140 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Altura general
    4.8 mm
  • Anchura general
    6.4 mm
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm PEBD

10163344

Rango de precios
141,8735 € - 134,7756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.5 mm
  • Anchura interior
    1.5 mm
  • Altura general
    4.1 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Cubre perfil 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Acero inoxidable Negro

10160589

Rango de precios
860,3698 € - 817,3486 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Altura general
    5.8 mm
  • Anchura general
    5.8 mm
Cubre perfil 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10019702

Rango de precios
4,9456 € - 4,6984 €

Niveles de existencias
1170 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Altura general
    4.8 mm
  • Anchura general
    8.0 mm
Cubre perfil 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026564

Rango de precios
2,7802 € - 2,6413 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Altura general
    4.8 mm
  • Anchura general
    6.4 mm
Cubre perfil 4.4 mm PE Natural

10021705

Rango de precios
1,6533 € - 1,5708 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Altura general
    4.4 mm
  • Anchura general
    4.4 mm
Cubre perfil 4.4 mm PE Natural

10026601

Rango de precios
2,9738 € - 2,825 €

Niveles de existencias
3300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Altura general
    4.4 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
Cubre perfil 4.8 mm PE Natural

10026649

Rango de precios
2,0338 € - 1,9322 €

Niveles de existencias
270 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Altura general
    4.8 mm
  • Anchura general
    7.2 mm
Cubre perfil 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Acero inoxidable Negro

10160657

Rango de precios
772,709 € - 734,0672 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Anchura general
    3.3 mm
Cubre perfil 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10019696

Rango de precios
2,2679 € - 2,1544 €

Niveles de existencias
1020 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Altura general
    4.8 mm
  • Anchura general
    6.1 mm