Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las tiras para hacer ojales se pueden cortar a la longitud requerida y se pueden colocar alrededor de la circunferencia del orificio de un panel o en los bordes del panel. Disponibles en diferentes opciones de embalaje y materiales.
Código De La Serie: SR1712
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor del panel mínimo | Color | Grosor máximo del panel | Material completo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4456 € - 1,5218 € | 1800 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,2806 € - 3,4533 € | 240 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamida 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,4456 € - 1,5218 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 426,107 € - 448,5326 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.035 in
0.9 mm
|
Natural
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 2,3631 € - 2,4876 € | 960 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamida 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 134,7756 € - 141,8735 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.035 in
0.9 mm
|
Negro
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 542,6988 € - 571,2703 € | 44 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6356 € - 0,6687 € | 11400 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
Natural
|
0.087 in
2.2 mm
|
Poliamida
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 1,2701 € - 1,3376 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
0.319 in
8.1 mm
|
Poliamida
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10153857 | 626,3716 € - 659,333 € | 55 En stock |
0.043 in
1.1 mm
|
Gris
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamida 66.6
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
| 154,7788 € - 162,9239 € | 4 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Blanco
|
0.142 in
3.6 mm
|
Poliestireno
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 81,737 € - 86,0317 € | 2 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
Natural
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 121,9761 € - 128,397 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.071 in
1.8 mm
|
Negro
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 172,8567 € - 181,9539 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.102 in
2.6 mm
|
Negro
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 709,854 € - 747,2158 € | 2 En stock |
0.06 in
1.52 mm
|
Negro
|
0.093 in
2.36 mm
|
Elastómero termoplástico
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 111,1758 € - 117,0255 € | 2 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,9859 € - 1,0368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.13 in
3.3 mm
|
Natural
|
0.193 in
4.9 mm
|
Poliamida
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1.334,8822 € - 1.405,1419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.043 in
1.1 mm
|
Negro
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acero inoxidable
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 1.334,8822 € - 1.405,1419 € | 2 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
Negro
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 682,0018 € - 717,9145 € | 17 En stock |
0.114 in
2.9 mm
|
Negro
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar