Menu Search

Cubre perfiles

En stock

Las tiras para hacer ojales se pueden cortar a la longitud requerida y se pueden colocar alrededor de la circunferencia del orificio de un panel o en los bordes del panel. Disponibles en diferentes opciones de embalaje y materiales.

Código De La Serie: SR1712

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de panel máximo compatible Anchura general Compra
1,5708 € - 1,6533 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.4 mm
2,825 € - 2,9738 € 1920 En stock
3.2 mm
3,4333 € - 3,6138 € 90 En stock
7.2 mm
234,178 € - 246,512 € 83 En stock
709,854 € - 747,2158 € 2 En stock
7.44 mm
1,0744 € - 1,1307 € 198 En stock
9.8 mm
1,2701 € - 1,3376 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
682,0018 € - 717,9145 € 17 En stock
4.6 mm
1.334,8822 € - 1.405,1419 € 2 En stock
3.6 mm
1.243,8894 € - 1.309,3572 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
1.334,8822 € - 1.405,1419 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
10161838 120,9923 € - 127,3497 € 21 En stock
2,2379 € - 2,3557 € 240 En stock
4.4 mm
1,13 € - 1,1893 € 570 En stock
5.0 mm
1,4876 € - 1,5655 € 930 En stock
2.53 mm
109,6949 € - 115,46 € 28 En stock
120,6644 € - 127,0218 € 187 En stock
10026632 1,4037 € - 1,4777 € 510 En stock
6.4 mm
172,8567 € - 181,9539 € 32 En stock
149,2147 € - 157,0742 € Solicite el plazo de entrega aquí
  • de 5
Cubre perfil 4.4 mm PE Natural

10021705

Rango de precios
1,6533 € - 1,5708 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    4.4 mm
  • Anchura general
    4.4 mm
Cubre perfil 4.4 mm PE Natural

10026601

Rango de precios
2,9738 € - 2,825 €

Niveles de existencias
1920 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    3.2 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
Cubre perfil 4.8 mm PE Natural

10026656

Rango de precios
3,6138 € - 3,4333 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    7.2 mm
  • Anchura general
    7.2 mm
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm PEBD

10172148

Rango de precios
246,512 € - 234,178 €

Niveles de existencias
83 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.5 mm
  • Anchura interior
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 12.7 mm TPE Negro

10165980

Rango de precios
747,2158 € - 709,854 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    9.53 mm
  • Anchura general
    7.44 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 6.1 mm Nylon 6/6 Natural

10160701

Rango de precios
1,1307 € - 1,0744 €

Niveles de existencias
198 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    4.3 mm
  • Anchura interior
    6.6 mm
  • Longitud general
    320.5 mm
  • Anchura general
    9.8 mm
Cubre perfil 6.5 mm Nylon 6/6 Natural

10160718

Rango de precios
1,3376 € - 1,2701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    4.6 mm
  • Anchura interior
    8.1 mm
  • Longitud general
    320.5 mm
  • Anchura general
    11.3 mm
Cubre perfil 5.0 mm Acero inoxidable Negro

10160626

Rango de precios
717,9145 € - 682,0018 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.6 mm
  • Anchura general
    4.6 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil 5.0 mm Acero inoxidable Negro

10160596

Rango de precios
1.405,1419 € - 1.334,8822 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.6 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil 5.8 mm Acero inoxidable Negro

10160565

Rango de precios
1.309,3572 € - 1.243,8894 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil

10160558

Rango de precios
1.405,1419 € - 1.334,8822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10161838

Rango de precios
127,3497 € - 120,9923 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Cubre perfil 4.4 mm Nylon 6/6 Natural

10026557

Rango de precios
2,3557 € - 2,2379 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    4.4 mm
  • Anchura general
    4.4 mm
Cubre perfil 4.4 mm PE Natural

10021699

Rango de precios
1,1893 € - 1,13 €

Niveles de existencias
570 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    5.0 mm
  • Anchura general
    5.0 mm
Cubre perfil 3.2 mm PE Natural

10026595

Rango de precios
1,5655 € - 1,4876 €

Niveles de existencias
930 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    2.4 mm
  • Longitud general
    2.53 mm
  • Anchura general
    2.53 mm
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

10172117

Rango de precios
115,46 € - 109,6949 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil adhesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PEBD

10172094

Rango de precios
127,0218 € - 120,6644 €

Niveles de existencias
187 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 4.8 mm PE Natural

10026632

Rango de precios
1,4777 € - 1,4037 €

Niveles de existencias
510 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    6.4 mm
  • Anchura general
    6.4 mm
Cubre perfil adhesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10163313

Rango de precios
181,9539 € - 172,8567 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil adhesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10172131

Rango de precios
157,0742 € - 149,2147 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m