Menu Search

Cubre perfiles

En stock

Las tiras para hacer ojales se pueden cortar a la longitud requerida y se pueden colocar alrededor de la circunferencia del orificio de un panel o en los bordes del panel. Disponibles en diferentes opciones de embalaje y materiales.

Código De La Serie: SR1712

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de panel máximo compatible Anchura general Compra
2,1826 € - 2,2972 € 60 En stock
4.4 mm
323,9332 € - 340,9851 € 130 En stock
0,6356 € - 0,6687 € 6300 En stock
4.4 mm
1,2701 € - 1,3376 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
709,854 € - 747,2158 € 2 En stock
7.44 mm
365,9494 € - 385,2015 € Solicite el plazo de entrega aquí
111,1758 € - 117,0255 € 2 En stock
137,674 € - 144,9305 € 3 En stock
0,9859 € - 1,0368 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.3 mm
10268278 62,6224 € - 65,9121 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.8 mm
99,963 € - 105,2204 € 4 En stock
9.80 mm
2,1544 € - 2,2679 € 1020 En stock
6.1 mm
2,9608 € - 3,1166 € 360 En stock
6.1 mm
1,6124 € - 1,697 € 90 En stock
6.4 mm
1,4319 € - 1,507 € 480 En stock
5.0 mm
154,7788 € - 162,9239 € 4 En stock
10153857 626,3716 € - 659,333 € 55 En stock
0,6334 € - 0,6676 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
1,3573 € - 1,4282 € 149 En stock
16.3 mm
115,4459 € - 115,4459 € Solicite el plazo de entrega aquí
  • de 5
Cubre perfil 4.4 mm Nylon 6/6 Natural

10019672

Rango de precios
2,2972 € - 2,1826 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    4.4 mm
  • Anchura general
    4.4 mm
Cubre perfil 9.5 mm Nylon 6 Gris

10153840

Rango de precios
340,9851 € - 323,9332 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Anchura interior
    3.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Longitud del rollo
    1.2 m
  • Código de material
    3926909790
Cubre perfil 3.9 mm Nylon 6/6 Natural

10160671

Rango de precios
0,6687 € - 0,6356 €

Niveles de existencias
6300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    2.5 mm
  • Anchura interior
    2.3 mm
  • Longitud general
    320.5 mm
  • Anchura general
    4.4 mm
Cubre perfil 6.5 mm Nylon 6/6 Natural

10160718

Rango de precios
1,3376 € - 1,2701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    4.6 mm
  • Anchura interior
    8.1 mm
  • Longitud general
    320.5 mm
  • Anchura general
    11.3 mm
Cubre perfil 12.7 mm TPE Negro

10165980

Rango de precios
747,2158 € - 709,854 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    9.53 mm
  • Anchura general
    7.44 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil adhesivo 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10161852

Rango de precios
385,2015 € - 365,9494 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    4.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Cubre perfil adhesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10172124

Rango de precios
117,0255 € - 111,1758 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil adhesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10161845

Rango de precios
144,9305 € - 137,674 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Cubre perfil 5.9 mm Nylon 6/6 Natural

10160695

Rango de precios
1,0368 € - 0,9859 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    4.1 mm
  • Anchura interior
    5.0 mm
  • Longitud general
    320.5 mm
  • Anchura general
    8.3 mm
Cubre perfil 4.0 mm PE Natural

10268278

Rango de precios
65,9121 € - 62,6224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    2.5 mm
  • Anchura interior
    0.4 mm
  • Longitud general
    3.8 mm
Cubre perfil 6.1 mm PE Natural

10268339

Rango de precios
105,2204 € - 99,963 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    4.3 mm
  • Anchura interior
    6.6 mm
  • Longitud general
    9.8 mm
Cubre perfil 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10019696

Rango de precios
2,2679 € - 2,1544 €

Niveles de existencias
1020 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    6.1 mm
  • Anchura general
    6.1 mm
Cubre perfil 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026571

Rango de precios
3,1166 € - 2,9608 €

Niveles de existencias
360 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    6.1 mm
  • Anchura general
    6.1 mm
Cubre perfil 4.8 mm PE Natural

10021712

Rango de precios
1,697 € - 1,6124 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    6.4 mm
  • Anchura general
    6.4 mm
Cubre perfil 4.4 mm PE Natural

10026618

Rango de precios
1,507 € - 1,4319 €

Niveles de existencias
480 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    5.0 mm
  • Anchura general
    5.0 mm
Cubre perfil 14.3 mm PS Blanco

10152751

Rango de precios
162,9239 € - 154,7788 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
  • Anchura interior
    3.6 mm
  • Longitud general
    1.2 m
  • Material completo
    Poliestireno
Cubre perfil 1.1 mm 6.4 mm 1.2 m Poliamida 66.6 Gris

10153857

Rango de precios
659,333 € - 626,3716 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Anchura interior
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Longitud del rollo
    1.2 m
Cubre perfil 3.9 mm Nylon 6/6 Natural

10160688

Rango de precios
0,6676 € - 0,6334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    2.5 mm
  • Anchura interior
    3.3 mm
  • Longitud general
    320.5 mm
  • Anchura general
    5.6 mm
Cubre perfil 6.5 mm Nylon 6/6 Natural

10015896

Rango de precios
1,4282 € - 1,3573 €

Niveles de existencias
149 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    4.6 mm
  • Anchura interior
    13.1 mm
  • Longitud general
    320.5 mm
  • Anchura general
    16.3 mm
Cubre perfil adhesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10172018

Rango de precios
115,4459 € - 115,4459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB