Menu Search

Cubre perfiles

En stock

Las tiras para hacer ojales se pueden cortar a la longitud requerida y se pueden colocar alrededor de la circunferencia del orificio de un panel o en los bordes del panel. Disponibles en diferentes opciones de embalaje y materiales.

Código De La Serie: SR1712

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de panel máximo compatible Anchura general Compra
2,301 € - 2,4222 € 600 En stock
4.4 mm
1.299,7879 € - 1.368,2005 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.6 mm
10160657 714,7685 € - 752,3944 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.7 mm
3.3 mm
664,0719 € - 699,0404 € 17 En stock
4.6 mm
2,1252 € - 2,2368 € 60 En stock
4.4 mm
56,444 € - 59,4104 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
89,4246 € - 94,1317 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.30 mm
65,0857 € - 68,5156 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.60 mm
1,8814 € - 1,9803 € 60 En stock
4.4 mm
1,7324 € - 1,8237 € 210 En stock
2.4 mm
2,8829 € - 3,0347 € 570 En stock
6.1 mm
3,1943 € - 3,3626 € 60 En stock
8.0 mm
1,4076 € - 1,4818 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.2 mm
1,4076 € - 1,4818 € 2490 En stock
4.4 mm
1,57 € - 1,6524 € 30 En stock
6.4 mm
1,3942 € - 1,4674 € 690 En stock
5.0 mm
3,343 € - 3,5188 € 90 En stock
7.2 mm
414,9046 € - 436,7406 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.299,7879 € - 1.368,2005 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
795,8604 € - 837,7505 € 13 En stock
3.3 mm
5.8 mm
  • de 5
Cubre perfil 4.4 mm Nylon 6/6 Natural

10026540

Rango de precios
2,4222 € - 2,301 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    4.4 mm
  • Anchura general
    4.4 mm
Cubre perfil 5.0 mm Acero inoxidable Negro

10160619

Rango de precios
1.368,2005 € - 1.299,7879 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.6 mm
  • Anchura general
    4.6 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Acero inoxidable Negro

10160657

Rango de precios
752,3944 € - 714,7685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    3.3 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
Cubre perfil 5.0 mm Acero inoxidable Negro

10160626

Rango de precios
699,0404 € - 664,0719 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.6 mm
  • Anchura general
    4.6 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil 4.4 mm Nylon 6/6 Natural

10019672

Rango de precios
2,2368 € - 2,1252 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    4.4 mm
  • Anchura general
    4.4 mm
Cubre perfil 2.4 mm PE Natural

10268261

Rango de precios
59,4104 € - 56,444 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    1.8 mm
  • Anchura interior
    0.9 mm
  • Longitud general
    2.2 mm
Cubre perfil 5.8 mm PE Natural

10268308

Rango de precios
94,1317 € - 89,4246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    4.0 mm
  • Anchura interior
    5.0 mm
  • Longitud general
    8.3 mm
Cubre perfil 4.0 mm PE Natural

10268292

Rango de precios
68,5156 € - 65,0857 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    2.5 mm
  • Anchura interior
    3.3 mm
  • Longitud general
    5.6 mm
Cubre perfil 4.4 mm

10019689

Rango de precios
1,9803 € - 1,8814 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    4.4 mm
  • Anchura general
    4.4 mm
Cubre perfil 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

10026533

Rango de precios
1,8237 € - 1,7324 €

Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    2.4 mm
  • Longitud general
    2.4 mm
  • Anchura general
    2.4 mm
Cubre perfil 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026571

Rango de precios
3,0347 € - 2,8829 €

Niveles de existencias
570 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    6.1 mm
  • Anchura general
    6.1 mm
Cubre perfil 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026588

Rango de precios
3,3626 € - 3,1943 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Anchura general
    8.0 mm
Cubre perfil 4.8 mm PE Natural

10021729

Rango de precios
1,4818 € - 1,4076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    7.2 mm
  • Anchura general
    7.2 mm
Cubre perfil 4.4 mm PE Natural

10026625

Rango de precios
1,4818 € - 1,4076 €

Niveles de existencias
2490 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    4.4 mm
  • Anchura general
    4.4 mm
Cubre perfil 4.8 mm PE Natural

10021712

Rango de precios
1,6524 € - 1,57 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    6.4 mm
  • Anchura general
    6.4 mm
Cubre perfil 4.4 mm PE Natural

10026618

Rango de precios
1,4674 € - 1,3942 €

Niveles de existencias
690 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    5.0 mm
  • Anchura general
    5.0 mm
Cubre perfil 4.8 mm PE Natural

10026656

Rango de precios
3,5188 € - 3,343 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    7.2 mm
  • Anchura general
    7.2 mm
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm PEBD

10163337

Rango de precios
436,7406 € - 414,9046 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.5 mm
  • Anchura interior
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil

10160558

Rango de precios
1.368,2005 € - 1.299,7879 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Acero inoxidable Negro

10160589

Rango de precios
837,7505 € - 795,8604 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    5.8 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable