Menu Search

Cubierta de fusible 9.1 mm (A) Nylon 6/6 Natural

Fuse holder with cover to protect standard cartridge fuses from getting damaged.
Referencia de Essentra:

10108642

Número de pieza del fabricante:

FCE-5-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3087 €
5000 + 0,2932 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

308,70 €

1000 x 0,3087 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Diámetro del fusible compatible 5.0 mm
Longitud del fusible compatible 20.0 mm
Profundidad interior 6.4 mm
Altura general 10.3 mm
Anchura general 9.1 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros