Menu Search

Capuchón USB 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm Goma de Silicona Negro

El tapón ajustable a presión de conector USB-B, USB y RJ negro protege los puertos del conector que no se usan en componentes eléctricos con un rango de temperatura de -40 ºC a -150 ºC.
Referencia de Essentra:

10311134

Número de pieza del fabricante:

CP-USB-B

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2634 €
5000 + 0,2501 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

263,40 €

1000 x 0,2634 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material Goma de Silicona
Color Negro
H 8.3 mm
h1 2.3 mm
L1 11.8 mm
A 7.6 mm
B 8.6 mm
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros