Menu Search

Capuchón USB 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm EPDM Gris

USB Dust Cover protects and prevents the entry of dirt and moisture from unused connector ports. It does not apply stress to the internal components of the adapter upon entry. Used for USB-B port connections and can withstand temperatures as high as 150°C | 302°F. Black made from EPDM.
Referencia de Essentra:

10311141

Número de pieza del fabricante:

CP-USB-B-429

1925 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3847 €
5000 + 0,3655 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

384,70 €

1000 x 0,3847 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de conector USB-B
Tipo 3
Tipo de orificio Cuadrado
Material EPDM
Color Gris
H 13.2 mm
h1 6.0 mm
L1 11.8 mm
A 12.3 mm
B 12.3 mm
Código de material 4016999790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros