Menu Search

Capuchón USB 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm Silicona Negro

El tapón ajustable a presión de conector USB, RJ45 y RJ negro protege los puertos del conector que no se usan en componentes eléctricos con un rango de temperatura de -40 ºC a -150 ºC.
Referencia de Essentra:

10311110

Número de pieza del fabricante:

CP-RJ45

42469 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2031 €
5000 + 0,193 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

203,10 €

1000 x 0,2031 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de conector RJ45
Material Silicona
Color Negro
H 8.5 mm
h1 2.5 mm
L1 10.5 mm
A 6.2 mm
B 11.6 mm
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros