Menu Search

Capuchón USB 12.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Negro

Nylon Blanking Plug acts as a closure in D;Double-D;Round 19.4 mm diameter panel holes and creates a neat, finished appearance.
Referencia de Essentra:

10108048

Número de pieza del fabricante:

BPE-ST-1-01

2687 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1319 €
5000 + 0,1253 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

131,90 €

1000 x 0,1319 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de conector Doble D
Tipo 1
Tipo de orificio Rectangular
Material Nylon 6/6
Color Negro
H 10.5 mm
h1 1.5 mm
L1 12.0 mm
A 7.9 mm
B 9.4 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros