10108024
BPE-SC-2-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,228 € |
| 5000 - 9999 | 0,2104 € |
| 10000 + | 0,2002 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tipo de conector | Doble D |
|---|---|
| Tipo | 1 |
| Tipo de orificio | Rectangular |
| Material | Nylon 6/6 |
| Color | Negro |
| H | 0.413 in |
| H | 10.5 mm |
| h1 | 1.5 mm |
| h1 | 0.059 in |
| L1 | 12.0 mm |
| L1 | 0.472 in |
| A | 9.5 mm |
| A | 0.374 in |
| B | 0.512 in |
| B | 13.0 mm |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar