Menu Search

Cubierta de tapas Unicap

En stock

Los tapones Unicap se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado, en diseños de perfil bajo y alto.

  • Diseñadas para ocultar y proteger tornillos o cabezas de pernos expuestos por motivos de seguridad o estéticos.
  • Disponibles en perfil bajo y perfil alto.
  • Son resistentes a la corrosión, la abrasión y los impactos debido a su material.
Material: PP, LDPE - PIR, PEBD Color: Blanco, Teca, Sílex, Pantone Grey, Piedra, Blanquecino, Gris, Gris claro, Gris Plateado, Osprey, Negro, Natural, , Naranja, Plata, Acero inoxidable, Oro Código De La Serie: , SR1801

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
92 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H Tamaños de tornillos compatibles (todos) Tipo de componente Material completo Tipo Compra
0,0862 € - 0,1905 € 2500 En stock
Beige
4.2 mm
M3
Capuchón
Polipropileno
2
0,0887 € - 0,1962 € 2136 En stock
Gris
4.5 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
1
0,0903 € - 0,0903 € Solicite el plazo de entrega aquí
Oro
4.8 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
1
0,0887 € - 0,1962 € 2500 En stock
Beige
4.5 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
1
0,0966 € - 0,2136 € 55824 En stock
Marrón
4.5 mm
M4
Capuchón
Polipropileno
1
Solicite el plazo de entrega aquí
Marrón
4.8 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
1
0,0887 € - 0,1962 € 2250 En stock
Marrón
4.5 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
1
0,0887 € - 0,1962 € 6149 En stock
Gris
4.5 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
1
0,0844 € - 0,1181 € 26750 En stock
Blanco
4.8 mm
M6
Arandela
Polipropileno
3
Solicite el plazo de entrega aquí
Marrón
4.8 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
1
0,0887 € - 0,1962 € 1448 En stock
Gris
4.8 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
1
0,0887 € - 0,1962 € 20770 En stock
Naranja
4.5 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
1
0,0668 € - 0,1477 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
6.5 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
1
0,0532 € - 0,1177 € 1444 En stock
Gris
6.5 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
1
0,0824 € - 0,1153 € 150 En stock
Blanco
2.5 mm
M5
Arandela
Polipropileno
3
0,3837 € - 0,8482 € Solicite el plazo de entrega aquí
Plata
8.4 mm
M6
Capuchón
Polipropileno
1
0,1708 € - 0,1708 € 52500 En stock
Gris
5.4 mm
M4
Capuchón
Polipropileno
1
0,0537 € - 0,1187 € 1501 En stock
Gris
6.5 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
1
0,0532 € - 0,1177 € 9088 En stock
Beige
6.5 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
1
0,3572 € - 0,7898 € 3042 En stock
Plata
6.5 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
1
  • de 5
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Beige

10206089

Rango de precios
0,1905 € - 0,0862 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Beige
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Gris

10214817

Rango de precios
0,1962 € - 0,0887 €

Niveles de existencias
2136 En stock
Atributos
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Gris
Unicap M5 4.8 mm PP Oro

10214909

Rango de precios
0,0903 € - 0,0903 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    4.8 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Oro
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Beige

10214442

Rango de precios
0,1962 € - 0,0887 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Beige
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Marrón

10206676

Rango de precios
0,2136 € - 0,0966 €

Niveles de existencias
55824 En stock
Atributos
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Marrón
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Marrón

10214589


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    4.8 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Marrón
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Marrón

10214824

Rango de precios
0,1962 € - 0,0887 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Marrón
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Gris

10214862

Rango de precios
0,1962 € - 0,0887 €

Niveles de existencias
6149 En stock
Atributos
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Gris
Unicap M6 4.8 mm PP Blanco

10089347

Rango de precios
0,1181 € - 0,0844 €

Niveles de existencias
26750 En stock
Atributos
  • H
    4.8 mm
  • Tipo de componente
    Arandela
  • Medidas del tornillo
    M6
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Blanco
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Marrón

10214459


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    4.8 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Marrón
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Gris

10214800

Rango de precios
0,1962 € - 0,0887 €

Niveles de existencias
1448 En stock
Atributos
  • H
    4.8 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Gris
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Naranja

10214787

Rango de precios
0,1962 € - 0,0887 €

Niveles de existencias
20770 En stock
Atributos
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Naranja
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Blanco

10241325

Rango de precios
0,1477 € - 0,0668 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Blanco
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gris

10241363

Rango de precios
0,1177 € - 0,0532 €

Niveles de existencias
1444 En stock
Atributos
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Gris
Unicap M5 14.7 mm PP Blanco

10136775

Rango de precios
0,1153 € - 0,0824 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • H
    2.5 mm
  • Tipo de componente
    Arandela
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Blanco
Unicap M6 8.4 mm PP Plata

10341902

Rango de precios
0,8482 € - 0,3837 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    8.4 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M6
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Plata
Unicap M4 5.4 mm PP Gris

10580066

Rango de precios
0,1708 € - 0,1708 €

Niveles de existencias
52500 En stock
Atributos
  • H
    5.4 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Gris
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gris

10241387

Rango de precios
0,1187 € - 0,0537 €

Niveles de existencias
1501 En stock
Atributos
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Gris
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Beige

10241332

Rango de precios
0,1177 € - 0,0532 €

Niveles de existencias
9088 En stock
Atributos
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Beige
Unicap M5 6.5 mm PP Plata

10241431

Rango de precios
0,7898 € - 0,3572 €

Niveles de existencias
3042 En stock
Atributos
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Plata