Menu Search

Cubierta de tapas Unicap

En stock

Los tapones Unicap se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado, en diseños de perfil bajo y alto.

  • Diseñadas para ocultar y proteger tornillos o cabezas de pernos expuestos por motivos de seguridad o estéticos.
  • Disponibles en perfil bajo y perfil alto.
  • Son resistentes a la corrosión, la abrasión y los impactos debido a su material.
Material: PP, LDPE - PIR, PEBD Color: Blanco, Teca, Sílex, Pantone Grey, Piedra, Blanquecino, Gris, Gris claro, Gris Plateado, Osprey, Negro, Natural, , Naranja, Plata, Acero inoxidable, Oro Código De La Serie: , SR1801

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
92 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H Tamaños de tornillos compatibles (todos) Tipo de componente Material completo Tipo Compra
0,0992 € - 0,2194 € 1500 En stock
Beige
4.5 mm
M4
Capuchón
Polipropileno
1
Solicite el plazo de entrega aquí
Marrón
4.2 mm
M3
Capuchón
Polipropileno
2
0,0885 € - 0,1957 € 2127 En stock
Gris
4.2 mm
M3
Capuchón
Polipropileno
2
0,0911 € - 0,2015 € 20770 En stock
Naranja
4.5 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
1
0,0905 € - 0,20 € 56356 En stock
Gris
4.5 mm
M4
Capuchón
Polipropileno
1
0,0885 € - 0,1957 € 250 En stock
Gris
4.2 mm
M3
Capuchón
Polipropileno
2
0,089 € - 0,1246 € 2795 En stock
Blanco
4.2 mm
Polipropileno
Washer
3650 En stock
Gris
4.2 mm
M3
Capuchón
Polipropileno
2
0,0885 € - 0,1957 € 2500 En stock
Gris
4.2 mm
M3
Capuchón
Polipropileno
2
0,0911 € - 0,2015 € 6149 En stock
Gris
4.5 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
1
0,0927 € - 0,0927 € Solicite el plazo de entrega aquí
Oro
4.8 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
1
Solicite el plazo de entrega aquí
Sílex
6.5 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
1
0,0885 € - 0,1957 € 2500 En stock
Beige
4.2 mm
M3
Capuchón
Polipropileno
2
0,0891 € - 0,1969 € 5959 En stock
Gris
6.5 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
1
Solicite el plazo de entrega aquí
Marrón
4.5 mm
M4
Capuchón
Polipropileno
1
0,0992 € - 0,2194 € 55824 En stock
Marrón
4.5 mm
M4
Capuchón
Polipropileno
1
2250 En stock
Marrón
4.5 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
1
0,0563 € - 0,1246 € 250 En stock
Gris
6.5 mm
M5
Capuchón
Polipropileno
1
0,1754 € - 0,1754 € 52500 En stock
Gris
5.4 mm
M4
Capuchón
Polipropileno
1
0,0866 € - 0,1213 € 26750 En stock
Blanco
4.8 mm
M6
Arandela
Polipropileno
3
  • de 5
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Beige

10206614

Rango de precios
0,2194 € - 0,0992 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Beige
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Marrón

10206096


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Marrón
Unicap M3 4.2 mm PP Gris

10206294

Rango de precios
0,1957 € - 0,0885 €

Niveles de existencias
2127 En stock
Atributos
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Gris
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Naranja

10214787

Rango de precios
0,2015 € - 0,0911 €

Niveles de existencias
20770 En stock
Atributos
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Naranja
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Gris

10206652

Rango de precios
0,20 € - 0,0905 €

Niveles de existencias
56356 En stock
Atributos
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Gris
Unicap M3 4.2 mm PP Gris

10206287

Rango de precios
0,1957 € - 0,0885 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Gris
Unicap (DI) Blanco PP

10087688

Rango de precios
0,1246 € - 0,089 €

Niveles de existencias
2795 En stock
Atributos
  • H
    4.2 mm
  • Medidas del tornillo
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    Washer
Unicap M3 4.2 mm PP Gris

10206270


Niveles de existencias
3650 En stock
Atributos
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Gris
Unicap M3 4.2 mm PP Gris

10206317

Rango de precios
0,1957 € - 0,0885 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Gris
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Gris

10214862

Rango de precios
0,2015 € - 0,0911 €

Niveles de existencias
6149 En stock
Atributos
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Gris
Unicap M5 4.8 mm PP Oro

10214909

Rango de precios
0,0927 € - 0,0927 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    4.8 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Oro
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Sílex

10241394


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Sílex
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Beige

10206089

Rango de precios
0,1957 € - 0,0885 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Beige
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gris

10241400

Rango de precios
0,1969 € - 0,0891 €

Niveles de existencias
5959 En stock
Atributos
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Gris
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Marrón

10206638


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Marrón
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Marrón

10206676

Rango de precios
0,2194 € - 0,0992 €

Niveles de existencias
55824 En stock
Atributos
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Marrón
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Marrón

10214824


Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Marrón
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gris

10241370

Rango de precios
0,1246 € - 0,0563 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Gris
Unicap M4 5.4 mm PP Gris

10580066

Rango de precios
0,1754 € - 0,1754 €

Niveles de existencias
52500 En stock
Atributos
  • H
    5.4 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Medidas del tornillo
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Gris
Unicap M6 4.8 mm PP Blanco

10089347

Rango de precios
0,1213 € - 0,0866 €

Niveles de existencias
26750 En stock
Atributos
  • H
    4.8 mm
  • Tipo de componente
    Arandela
  • Medidas del tornillo
    M6
  • Material completo
    Polipropileno
  • Color
    Blanco