Los tapones Unicap se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado, en diseños de perfil bajo y alto.
Material: PP, LDPE - PIR, PEBD Color: Blanco, Teca, Sílex, Pantone Grey, Piedra, Blanquecino, Gris, Gris claro, Gris Plateado, Osprey, Negro, Natural, , Naranja, Plata, Acero inoxidable, Oro Código De La Serie: , SR1801
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | H | Tamaños de tornillos compatibles (todos) | Tipo de componente | Material completo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0885 € - 0,1957 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
2
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Marrón
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Sílex
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
|||
| 0,0891 € - 0,1969 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 0,0846 € - 0,1184 € | 17650 En stock |
Blanco
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
Arandela
|
Polipropileno
|
3
|
||
| 0,1754 € - 0,1754 € | 50000 En stock |
Gris
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 0,394 € - 0,8711 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Plata
|
0.331 in
8.4 mm
|
M6
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 0,1415 € - 0,1981 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
Arandela
|
Polietileno de baja densidad
|
r5
|
||
| 0,0551 € - 0,1219 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 3042 En stock |
Plata
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
|||
| 0,0911 € - 0,2015 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 0,0693 € - 0,1533 € | 2 En stock |
Negro
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 0,0547 € - 0,1208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Beige
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 0,0563 € - 0,1246 € | 250 En stock |
Gris
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 6,971 € - 7,3412 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 0,0786 € - 0,1737 € | 2250 En stock |
Blanco
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Marrón
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
2
|
|||
| 0,0911 € - 0,2015 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Naranja
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 0,0911 € - 0,2015 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 0,0927 € - 0,0927 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Oro
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar