Los tapones Unicap se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado, en diseños de perfil bajo y alto.
Material: PP, LDPE - PIR, PEBD Color: Blanco, Teca, Sílex, Pantone Grey, Piedra, Blanquecino, Gris, Gris claro, Gris Plateado, Osprey, Negro, Natural, , Naranja, Plata, Acero inoxidable, Oro Código De La Serie: , SR1801
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | H | Tamaños de tornillos compatibles (todos) | Tipo de componente | Material completo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0862 € - 0,1905 € | 2500 En stock |
Beige
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
2
|
||
| 0,0887 € - 0,1962 € | 2136 En stock |
Gris
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 0,0903 € - 0,0903 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Oro
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 0,0887 € - 0,1962 € | 2500 En stock |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 0,0966 € - 0,2136 € | 55824 En stock |
Marrón
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Marrón
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
|||
| 0,0887 € - 0,1962 € | 2250 En stock |
Marrón
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 0,0887 € - 0,1962 € | 6149 En stock |
Gris
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 0,0844 € - 0,1181 € | 26750 En stock |
Blanco
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Arandela
|
Polipropileno
|
3
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Marrón
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
|||
| 0,0887 € - 0,1962 € | 1448 En stock |
Gris
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 0,0887 € - 0,1962 € | 20770 En stock |
Naranja
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 0,0668 € - 0,1477 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 0,0532 € - 0,1177 € | 1444 En stock |
Gris
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 0,0824 € - 0,1153 € | 150 En stock |
Blanco
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
Arandela
|
Polipropileno
|
3
|
||
| 0,3837 € - 0,8482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Plata
|
0.331 in
8.4 mm
|
M6
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 0,1708 € - 0,1708 € | 52500 En stock |
Gris
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 0,0537 € - 0,1187 € | 1501 En stock |
Gris
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 0,0532 € - 0,1177 € | 9088 En stock |
Beige
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
| 0,3572 € - 0,7898 € | 3042 En stock |
Plata
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Capuchón
|
Polipropileno
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar