Menu Search

Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Teca

This low profile unicap cover cap is manufactured from brown Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Referencia de Essentra:

20846497

Número de pieza del fabricante:

20846497

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar:

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 4.2 mm
Tipo de componente Cap
Medidas del tornillo M3
Material completo Polipropileno
Color Teca
Tipo 1

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros