Menu Search

Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Piedra

This low profile unicap cover cap is manufactured from stone-coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Referencia de Essentra:

20842659

Número de pieza del fabricante:

20842659

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 40000

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 4.8 mm
Tipo de componente Capuchón
Medidas del tornillo M5
Material completo Polipropileno
Color Piedra
Tipo 1
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros