Menu Search

Unicap M6 16.0 mm LDPE - PIR Natural

This unicap washer is manufactured from natural LDPE.
Referencia de Essentra:

20842406

Número de pieza del fabricante:

20842406

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar:

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 4.8 mm
Tipo de componente Plug
Medidas del tornillo M6
Material completo Polipropileno
Color Natural
Tipo 7
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros