Menu Search

Tapa del tornillo M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Gris

Este capuchón para tornillo encaja de forma segura en la parte superior de los tornillos de cabeza Allen, cubriendo la cabeza del tornillo limpiamente y proporcionando protección contra la entrada de polvo y suciedad. Hecho de PEBD gris.
Referencia de Essentra:

10058305

Número de pieza del fabricante:

039001600203

170 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1233 €
2500 + 0,1171 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

61,65 €

500 x 0,1233 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 9.2 mm
D 24.0 mm
d 14.4 mm
h 7.0 mm
Para ajustar el tornillo de cabeza hueca M16
Color Gris
Material completo Polietileno de baja densidad
Estándares DIN 912
Tipo 1
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros