Correas de cincha para mangueras y tubos, incluyen una construcción de aro y bucle. Esto asegura las mangueras, al tiempo que les permite expandirse y contraerse a medida que cambia la presión. Duradero y proporciona una solución de sujeción segura, ajustable y sencilla. Dos opciones para elegir.Tienen un diseño de gancho y bucle que sujeta firmemente las mangueras, permitiéndoles expandirse y contraerse a medida que fluctúa la presiónSon resistentes a los productos químicos y pueden soportar altas temperaturas.Se utilizan en aplicaciones industriales y de automoción. Material: Gancho y aro tejido de nylon:Acero niquelado, Gancho y aro tejido de nylon:Delrin Color: Negro Código De La Serie: SR1099
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | C | Material | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10175699 | 17,2108 € - 18,115 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Gancho y aro tejido de nylon:Acero niquelado
|
Correa
|
|
| 4,2621 € - 4,4866 € | 25 En stock |
11.811 in
300.0 mm
|
Gancho y aro tejido de nylon:Delrin
|
Standard
|
||
| 3,4978 € - 3,6832 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Gancho y aro tejido de nylon:Delrin
|
Standard
|
||
| 6,9963 € - 7,3622 € | 50 En stock |
20 in
508.0 mm
|
Gancho y aro tejido de nylon:Delrin
|
Standard
|
||
| 13,2458 € - 29,2726 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Gancho y aro tejido de nylon:Delrin
|
Heavy Duty
|
||
| 5,5863 € - 5,8768 € | 200 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Gancho y aro tejido de nylon:Acero niquelado
|
Correa
|
||
| 10175460 | 13,9602 € - 14,6921 € | 1 En stock |
11.811 in
300.0 mm
|
Gancho y aro tejido de nylon:Delrin
|
Heavy Duty
|
|
| 2,6841 € - 5,9338 € | 575 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Gancho y aro tejido de nylon:Delrin
|
Standard
|
||
| 7,4263 € - 7,8259 € | 15 En stock |
11.811 in
300.0 mm
|
Gancho y aro tejido de nylon:Acero niquelado
|
Correa
|
||
| 22,4233 € - 22,4233 € | 94 En stock |
20 in
508.0 mm
|
Gancho y aro tejido de nylon:Acero niquelado
|
Correa
|
||
| 20,4661 € - 45,2273 € | 207 En stock |
15.984 in
406.0 mm
|
Gancho y aro tejido de nylon:Acero niquelado
|
Correa
|
||
| 6,6229 € - 14,626 € | 4907 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Gancho y aro tejido de nylon:Acero niquelado
|
Correa
|
||
| 7,8358 € - 8,2448 € | 200 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Gancho y aro tejido de nylon:Delrin
|
Heavy Duty
|
||
| 15,3058 € - 16,1129 € | 75 En stock |
15.984 in
406.0 mm
|
Gancho y aro tejido de nylon:Delrin
|
Heavy Duty
|
||
| 18,4378 € - 19,4066 € | 145 En stock |
11.811 in
300.0 mm
|
Gancho y aro tejido de nylon:Acero niquelado
|
Correa
|
||
| 5,0058 € - 11,0519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.984 in
406.0 mm
|
Gancho y aro tejido de nylon:Delrin
|
Standard
|
||
| 8,1802 € - 8,6108 € | 157 En stock |
15.984 in
406.0 mm
|
Gancho y aro tejido de nylon:Acero niquelado
|
Correa
|
||
| 15,3058 € - 33,8252 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Gancho y aro tejido de nylon:Acero niquelado
|
Correa
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar