Menu Search

Placa de captura 15.0 mm 49.0 mm 2.0 mm Gris

Referencia de Essentra:

10202029

Número de pieza del fabricante:

1222657

10 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 3,349 €
100 - 499 1,5951 €
500 + 1,5158 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

33,49 €

10 x 3,349 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de montaje Screw on
Material de la placa Acero inoxidable
Distancia entre orificios fijos 40.0 mm
Diámetro mínimo del orificio 3.8 mm
Diámetro máximo exterior 7.0 mm
Altura general 2.0 mm
Longitud general 49.0 mm
Mecanismo de pestillo Contraplaca
Código de material 7326909890
Color Gris

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros