Menu Search

Placa de captura 17.0 mm 45.0 mm 5.6 mm Gris

Referencia de Essentra:

10202012

Número de pieza del fabricante:

1222656

60 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 10,2628 €
100 - 499 4,887 €
500 + 4,6427 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

102,63 €

10 x 10,2628 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de montaje Screw on
Distancia entre orificios fijos 30.0 mm
Diámetro mínimo del orificio 4.4 mm
Diámetro máximo exterior 9.6 mm
Altura general 5.6 mm
Longitud general 45.0 mm
Mecanismo de pestillo Contraplaca
Código de material 3926909790
Color Gris

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros