Menu Search

Conteras roscadas redondas

En stock

Los insertos roscados redondos son insertos de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión, diseñados para una fijación segura mediante tornillos. Proporciona un punto de montaje estable y seguro para diversos componentes de mobiliario y equipos.

  • Están disponibles como insertos de montaje rápido.
  • Ideales para extremos de tubos y tuberías de conexión.
  • Se utilizan en las industrias de fabricación, envasado y construcción.
Material: Acero, PEAD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
61 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H Medida de la rosca Color Material D WT Compra
1,1926 € - 2,6365 € 4320 En stock
M10
Natural
Acero
51.0 mm
1.2 mm
0,7294 € - 1,6129 € 1875 En stock
20.0 mm
M10
Negro
PEAD
40.0 mm
2.0 mm
0,3655 € - 0,8081 € 5800 En stock
19.0 mm
M10
Negro
PP
20.0 mm
2.0 mm
1,6823 € - 1,7707 € 750 En stock
M10
Negro
PEBD
0,8157 € - 0,8589 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Negro
PA6
0,9859 € - 1,0368 € 2634 En stock
M8
Negro
PA6
2,2529 € - 2,3699 € 150 En stock
M8
Negro
PA6
0,8334 € - 0,8776 € 1009 En stock
M8
Negro
PA6
1,7244 € - 1,8149 € 150 En stock
M8
Negro
PA6
1,1396 € - 1,1993 € 1400 En stock
M10
Negro
PA6
1,5697 € - 1,6537 € 750 En stock
M8
Negro
PA6
0,92 € - 2,0341 € 3450 En stock
21.0 mm
M10
Negro
PEAD
45.0 mm
2.0 mm
0,9285 € - 0,9772 € 4736 En stock
M10
Negro
PA6
2,1953 € - 2,3125 € 450 En stock
M10
Negro
PEBD
1,2104 € - 1,2745 € 1376 En stock
M8
Negro
PA6
1,5431 € - 1,625 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Negro
PEBD
0,353 € - 0,7804 € 4750 En stock
19.0 mm
M10
Negro
PEAD
25.0 mm
2.0 mm
0,4294 € - 0,9494 € 20000 En stock
19.0 mm
M8
Negro
PEAD
28.0 mm
2.0 mm
0,3725 € - 0,8235 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,1584 € - 0,3502 € 2000 En stock
M8
Negro
PA
20.0 mm
2.0 mm
  • de 4
Puntilla con muelle M10 51.0 mm 1.2 mm Acero

10304730

Rango de precios
2,6365 € - 1,1926 €

Niveles de existencias
4320 En stock
Atributos
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Material de inserción
    Acero
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286586

Rango de precios
1,6129 € - 0,7294 €

Niveles de existencias
1875 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M10 2.0 mm PP Negro

10294079

Rango de precios
0,8081 € - 0,3655 €

Niveles de existencias
5800 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PP
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PEBD Negro

10328217

Rango de precios
1,7707 € - 1,6823 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEBD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328170

Rango de precios
0,8589 € - 0,8157 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328125

Rango de precios
1,0368 € - 0,9859 €

Niveles de existencias
2634 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328163

Rango de precios
2,3699 € - 2,2529 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328118

Rango de precios
0,8776 € - 0,8334 €

Niveles de existencias
1009 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328156

Rango de precios
1,8149 € - 1,7244 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328194

Rango de precios
1,1993 € - 1,1396 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328149

Rango de precios
1,6537 € - 1,5697 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 2.0 mm PEAD Negro

10396490

Rango de precios
2,0341 € - 0,92 €

Niveles de existencias
3450 En stock
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328187

Rango de precios
0,9772 € - 0,9285 €

Niveles de existencias
4736 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PEBD Negro

10328224

Rango de precios
2,3125 € - 2,1953 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEBD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328132

Rango de precios
1,2745 € - 1,2104 €

Niveles de existencias
1376 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PEBD Negro

10328200

Rango de precios
1,625 € - 1,5431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEBD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado 19.0 mm Negro PEAD

10286524

Rango de precios
0,7804 € - 0,353 €

Niveles de existencias
4750 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Inserto roscado 19.0 mm Negro PEAD

10286531

Rango de precios
0,9494 € - 0,4294 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA Negro

10241721

Rango de precios
0,8235 € - 0,3725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Material de inserción
    PA
Inserto roscado M8 Redonda 20.0 mm PA Negro

10093368

Rango de precios
0,3502 € - 0,1584 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Color
    Negro