Menu Search

Conteras roscadas redondas

En stock

Los insertos roscados redondos son insertos de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión, diseñados para una fijación segura mediante tornillos. Proporciona un punto de montaje estable y seguro para diversos componentes de mobiliario y equipos.

  • Están disponibles como insertos de montaje rápido.
  • Ideales para extremos de tubos y tuberías de conexión.
  • Se utilizan en las industrias de fabricación, envasado y construcción.
Material: Acero, PEAD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
61 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H Medida de la rosca Color Material D WT Compra
0,8958 € - 1,9806 € 3490 En stock
21.0 mm
M10
Negro
PEAD
45.0 mm
2.0 mm
0,3559 € - 0,7868 € 5993 En stock
19.0 mm
M10
Negro
PEAD
20.0 mm
2.0 mm
0,7102 € - 1,5705 € 2875 En stock
20.0 mm
M10
Negro
PEAD
40.0 mm
2.0 mm
0,8837 € - 1,9533 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Natural
Acero
38.0 mm
1.2 mm
0,3654 € - 0,8078 € 3427 En stock
19.0 mm
M8
Negro
PEAD
22.0 mm
2.0 mm
0,4574 € - 1,0112 € 4000 En stock
19.0 mm
M10
Negro
PEAD
32.0 mm
2.0 mm
0,9988 € - 2,2081 € 4750 En stock
21.0 mm
M10
Negro
PEAD
50.0 mm
2.0 mm
0,314 € - 0,6941 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
M8
Negro
PEAD
18.0 mm
2.0 mm
3,4927 € - 7,721 € 500 En stock
M10
Natural
Aluminio
32.0 mm
2.0 mm
10291641 0,5886 € - 1,3014 € 80015 En stock
M6
Negro
Acero
18.0 mm
1.0 mm
0,6859 € - 1,5171 € 5600 En stock
M8
Natural
Acero
25.0 mm
1.2 mm
0,9419 € - 2,0821 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
Acero
38.0 mm
1.2 mm
0,7271 € - 1,6062 € 3040 En stock
M8
Negro
Acero
32.0 mm
1.2 mm
0,8255 € - 1,8251 € 10479 En stock
M10
Negro
Acero
38.0 mm
1.5 mm
0,4277 € - 0,9454 € 9693 En stock
19.0 mm
M8
Negro
PEAD
30.0 mm
2.0 mm
0,3438 € - 0,7599 € 256 En stock
19.0 mm
M10
Negro
PEAD
25.0 mm
2.0 mm
0,8115 € - 0,8545 € 1009 En stock
M8
Negro
PA6
1,5285 € - 1,6103 € 750 En stock
M8
Negro
PA6
2,1376 € - 2,2517 € 500 En stock
M10
Negro
PEBD
2,1936 € - 2,3076 € 150 En stock
M8
Negro
PA6
  • de 4
Inserto roscado M10 2.0 mm PEAD Negro

10396490

Rango de precios
1,9806 € - 0,8958 €

Niveles de existencias
3490 En stock
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PEAD Negro

10294079

Rango de precios
0,7868 € - 0,3559 €

Niveles de existencias
5993 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PEAD Negro

10286586

Rango de precios
1,5705 € - 0,7102 €

Niveles de existencias
2875 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Puntilla con muelle M8 38.0 mm 1.2 mm Acero

10291788

Rango de precios
1,9533 € - 0,8837 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Material de inserción
    Acero
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PEAD Negro

10286494

Rango de precios
0,8078 € - 0,3654 €

Niveles de existencias
3427 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PEAD Negro

10286562

Rango de precios
1,0112 € - 0,4574 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PEAD Negro

10286616

Rango de precios
2,2081 € - 0,9988 €

Niveles de existencias
4750 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PEAD Negro

10286470

Rango de precios
0,6941 € - 0,314 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M10 Redonda 32.0 mm Aluminio Natural

10163917

Rango de precios
7,721 € - 3,4927 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Aluminio
  • Material de inserción
    Acero
Puntilla con muelle M6 18.0 mm 1.0 mm Acero

10291641

Rango de precios
1,3014 € - 0,5886 €

Niveles de existencias
80015 En stock
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Acero
  • Material de inserción
    Acero
Puntilla con muelle M8 25.0 mm 1.2 mm Acero

10291764

Rango de precios
1,5171 € - 0,6859 €

Niveles de existencias
5600 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Material de inserción
    Acero
Puntilla con muelle M10 38.0 mm 1.2 mm Acero

10291801

Rango de precios
2,0821 € - 0,9419 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Material de inserción
    Acero
Puntilla con muelle M8 32.0 mm 1.2 mm Acero

10291689

Rango de precios
1,6062 € - 0,7271 €

Niveles de existencias
3040 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Material de inserción
    Acero
Puntilla con muelle M10 38.0 mm 1.5 mm Acero

10291726

Rango de precios
1,8251 € - 0,8255 €

Niveles de existencias
10479 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Material de inserción
    Acero
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PEAD Negro

10286555

Rango de precios
0,9454 € - 0,4277 €

Niveles de existencias
9693 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Redonda Inserto roscado 19.0 mm Negro PEAD

10286524

Rango de precios
0,7599 € - 0,3438 €

Niveles de existencias
256 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328118

Rango de precios
0,8545 € - 0,8115 €

Niveles de existencias
1009 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328149

Rango de precios
1,6103 € - 1,5285 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PEBD Negro

10328224

Rango de precios
2,2517 € - 2,1376 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEBD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328163

Rango de precios
2,3076 € - 2,1936 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790