Menu Search

Conteras roscadas redondas

En stock

Los insertos roscados redondos son insertos de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión, diseñados para una fijación segura mediante tornillos. Proporciona un punto de montaje estable y seguro para diversos componentes de mobiliario y equipos.

  • Están disponibles como insertos de montaje rápido.
  • Ideales para extremos de tubos y tuberías de conexión.
  • Se utilizan en las industrias de fabricación, envasado y construcción.
Material: Acero, PEAD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
61 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H Medida de la rosca Color Material D WT Compra
0,4933 € - 1,0908 € 4825 En stock
18.0 mm
M8
Negro
PEAD
32.0 mm
2.0 mm
0,3655 € - 0,8081 € 1800 En stock
19.0 mm
M8
Negro
PEAD
25.0 mm
2.0 mm
0,8552 € - 1,8897 € 4500 En stock
M10
Natural
Acero
25.0 mm
1.2 mm
0,7045 € - 1,5581 € 6400 En stock
M8
Natural
Acero
25.0 mm
1.2 mm
0,9673 € - 2,1383 € 1080 En stock
M10
Natural
Acero
38.0 mm
1.2 mm
0,4393 € - 0,9709 € 9600 En stock
19.0 mm
M8
Negro
PEAD
30.0 mm
2.0 mm
0,6489 € - 1,4349 € 520 En stock
M6
Negro
Acero
25.0 mm
1.0 mm
0,678 € - 1,4994 € 1080 En stock
M10
Negro
Acero
25.0 mm
1.5 mm
0,6341 € - 1,401 € 1780 En stock
M6
Natural
Acero
22.0 mm
1.0 mm
0,9076 € - 2,0061 € 1840 En stock
M8
Natural
Acero
38.0 mm
1.2 mm
0,3753 € - 0,8296 € 3400 En stock
19.0 mm
M8
Negro
PEAD
22.0 mm
2.0 mm
0,8642 € - 1,9114 € 1760 En stock
M10
Natural
Acero
32.0 mm
1.2 mm
0,4295 € - 0,9494 € 4000 En stock
19.0 mm
M10
Negro
PEAD
30.0 mm
2.0 mm
0,6489 € - 1,4349 € 61000 En stock
M8
Negro
Acero
25.0 mm
1.2 mm
10291719 0,7753 € - 1,7147 € 1780 En stock
M10
Negro
Acero
32.0 mm
1.5 mm
0,678 € - 1,4994 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
Acero
25.0 mm
1.0 mm
1,0258 € - 2,2677 € 4750 En stock
21.0 mm
M10
Negro
PEAD
50.0 mm
2.0 mm
4,7677 € - 10,5395 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
Acero
31.7 mm
1.6 mm
3,3371 € - 7,3771 € 1100 En stock
M10
Aleación de aluminio fundido
32.0 mm
1.5 mm
3,587 € - 7,9295 € 500 En stock
M10
Aleación de aluminio fundido
32.0 mm
2.0 mm
  • de 4
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286579

Rango de precios
1,0908 € - 0,4933 €

Niveles de existencias
4825 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286517

Rango de precios
0,8081 € - 0,3655 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Puntilla con muelle M10 25.0 mm 1.2 mm Acero

10304754

Rango de precios
1,8897 € - 0,8552 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Material de inserción
    Acero
Puntilla con muelle M8 25.0 mm 1.2 mm Acero

10291764

Rango de precios
1,5581 € - 0,7045 €

Niveles de existencias
6400 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Puntilla con muelle M10 38.0 mm 1.2 mm Acero

10291801

Rango de precios
2,1383 € - 0,9673 €

Niveles de existencias
1080 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286555

Rango de precios
0,9709 € - 0,4393 €

Niveles de existencias
9600 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Puntilla con muelle M6 25.0 mm 1.0 mm Acero

10291665

Rango de precios
1,4349 € - 0,6489 €

Niveles de existencias
520 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
Puntilla con muelle M10 25.0 mm 1.5 mm Acero

10291702

Rango de precios
1,4994 € - 0,678 €

Niveles de existencias
1080 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
Puntilla con muelle M6 22.0 mm 1.0 mm Acero

10291740

Rango de precios
1,401 € - 0,6341 €

Niveles de existencias
1780 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Puntilla con muelle M8 38.0 mm 1.2 mm Acero

10291788

Rango de precios
2,0061 € - 0,9076 €

Niveles de existencias
1840 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286494

Rango de precios
0,8296 € - 0,3753 €

Niveles de existencias
3400 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
32.0 mm Puntilla con muelle Acero

10291795

Rango de precios
1,9114 € - 0,8642 €

Niveles de existencias
1760 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286548

Rango de precios
0,9494 € - 0,4295 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Puntilla con muelle M8 25.0 mm 1.2 mm Acero

10291672

Rango de precios
1,4349 € - 0,6489 €

Niveles de existencias
61000 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
Puntilla con muelle M10 32.0 mm 1.5 mm Acero

10291719

Rango de precios
1,7147 € - 0,7753 €

Niveles de existencias
1780 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
Puntilla con muelle M6 25.0 mm 1.0 mm Acero

10291757

Rango de precios
1,4994 € - 0,678 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286616

Rango de precios
2,2677 € - 1,0258 €

Niveles de existencias
4750 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M10 Redonda 28.5 mm Acero Natural

10164037

Rango de precios
10,5395 € - 4,7677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Inserto roscado Aleación de aluminio fundido

10163900

Rango de precios
7,3771 € - 3,3371 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Aleación de aluminio fundido
  • Código de material
    7616991099
Inserto roscado Aleación de aluminio fundido

10163917

Rango de precios
7,9295 € - 3,587 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Aleación de aluminio fundido
  • Código de material
    7616999099