Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los insertos roscados redondos son insertos de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión, diseñados para una fijación segura mediante tornillos. Proporciona un punto de montaje estable y seguro para diversos componentes de mobiliario y equipos.
Material: Acero, PEAD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR1430, SR1570, SR1567
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | H | Medida de la rosca | Color | Material | D | WT | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,353 € - 0,7804 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negro
|
PEAD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4294 € - 0,9494 € | 20000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,5748 € - 1,6577 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Natural
|
Acero
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,7677 € - 10,5395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Natural
|
Acero
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7468 € - 1,6496 € | 2060 En stock |
|
M8
|
Negro
|
Acero
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,6489 € - 1,4349 € | 61000 En stock |
|
M8
|
Negro
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 10291719 | 0,7753 € - 1,7147 € | 1780 En stock |
|
M10
|
Negro
|
Acero
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 0,678 € - 1,4994 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Natural
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8642 € - 1,9114 € | 1760 En stock |
|
M10
|
Natural
|
Acero
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,6489 € - 1,4349 € | 520 En stock |
|
M6
|
Negro
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,678 € - 1,4994 € | 1080 En stock |
|
M10
|
Negro
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6341 € - 1,401 € | 1780 En stock |
|
M6
|
Natural
|
Acero
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7045 € - 1,5581 € | 6400 En stock |
|
M8
|
Natural
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,9673 € - 2,1383 € | 1080 En stock |
|
M10
|
Natural
|
Acero
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,8478 € - 1,8744 € | 8060 En stock |
|
M10
|
Negro
|
Acero
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,587 € - 7,9295 € | 500 En stock |
|
M10
|
|
Aleación de aluminio fundido
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10291641 | 0,6045 € - 1,3365 € | 69200 En stock |
|
M6
|
Negro
|
Acero
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 3,3371 € - 7,3771 € | 1100 En stock |
|
M10
|
|
Aleación de aluminio fundido
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4393 € - 0,9709 € | 9600 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9076 € - 2,0061 € | 1840 En stock |
|
M8
|
Natural
|
Acero
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar