Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los insertos roscados redondos son insertos de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión, diseñados para una fijación segura mediante tornillos. Proporciona un punto de montaje estable y seguro para diversos componentes de mobiliario y equipos.
Material: Acero, PEAD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR1430, SR1570, SR1567
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | H | Medida de la rosca | Color | Material | D | WT | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7294 € - 1,6129 € | 2375 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Negro
|
PEAD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3655 € - 0,8081 € | 5800 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negro
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,5697 € - 1,6537 € | 750 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
|
||
| 0,9285 € - 0,9772 € | 4736 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PA6
|
|
|
||
| 2,1953 € - 2,3125 € | 500 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PEBD
|
|
|
||
| 0,8334 € - 0,8776 € | 1009 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
|
||
| 1,7244 € - 1,8149 € | 150 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
|
||
| 1,1396 € - 1,1993 € | 1400 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PA6
|
|
|
||
| 0,92 € - 2,0341 € | 3450 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Negro
|
PEAD
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9859 € - 1,0368 € | 434 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
|
||
| 2,2529 € - 2,3699 € | 150 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
|
||
| 1,6823 € - 1,7707 € | 750 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PEBD
|
|
|
||
| 1,5431 € - 1,625 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Negro
|
PEBD
|
|
|
||
| 0,8157 € - 0,8589 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Negro
|
PA6
|
|
|
||
| 1,2104 € - 1,2745 € | 1376 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
|
||
| 0,7033 € - 1,5547 € | 1900 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Negro
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3475 € - 0,7681 € | 11085 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Negro
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4295 € - 0,9494 € | 4000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negro
|
PEAD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2474 € - 0,5469 € | 6600 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0607 € - 2,3445 € | 5000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar