Menu Search

Conteras roscadas redondas

En stock

Los insertos roscados redondos son insertos de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión, diseñados para una fijación segura mediante tornillos. Proporciona un punto de montaje estable y seguro para diversos componentes de mobiliario y equipos.

  • Están disponibles como insertos de montaje rápido.
  • Ideales para extremos de tubos y tuberías de conexión.
  • Se utilizan en las industrias de fabricación, envasado y construcción.
Material: Acero, PEAD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
61 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H Medida de la rosca Color Material D WT Compra
1,3177 € - 2,913 € 675 En stock
25.0 mm
M10
Negro
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
0,7033 € - 1,5547 € 2000 En stock
33.0 mm
M6
Negro
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
0,1584 € - 0,3502 € 2000 En stock
M8
Negro
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,4393 € - 0,9709 € 9600 En stock
19.0 mm
M8
Negro
PEAD
30.0 mm
2.0 mm
0,8642 € - 1,9114 € 1760 En stock
M10
Natural
Acero
32.0 mm
1.2 mm
3,3371 € - 7,3771 € 1100 En stock
M10
Aleación de aluminio fundido
32.0 mm
1.5 mm
0,678 € - 1,4994 € 1080 En stock
M10
Negro
Acero
25.0 mm
1.5 mm
0,6341 € - 1,401 € 1860 En stock
M6
Natural
Acero
22.0 mm
1.0 mm
0,9673 € - 2,1383 € 1080 En stock
M10
Natural
Acero
38.0 mm
1.2 mm
1,0258 € - 2,2677 € 4750 En stock
21.0 mm
M10
Negro
PEAD
50.0 mm
2.0 mm
0,6489 € - 1,4349 € 61000 En stock
M8
Negro
Acero
25.0 mm
1.2 mm
10291719 0,7753 € - 1,7147 € 1780 En stock
M10
Negro
Acero
32.0 mm
1.5 mm
0,7045 € - 1,5581 € 6400 En stock
M8
Natural
Acero
25.0 mm
1.2 mm
0,678 € - 1,4994 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
Acero
25.0 mm
1.0 mm
0,7468 € - 1,6496 € 2060 En stock
M8
Negro
Acero
32.0 mm
1.2 mm
0,9076 € - 2,0061 € 1840 En stock
M8
Natural
Acero
38.0 mm
1.2 mm
0,8478 € - 1,8744 € 8060 En stock
M10
Negro
Acero
38.0 mm
1.5 mm
0,3753 € - 0,8296 € 3400 En stock
19.0 mm
M8
Negro
PEAD
22.0 mm
2.0 mm
1,5748 € - 1,6577 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
Acero
51.0 mm
1.2 mm
1,1926 € - 2,6365 € 4320 En stock
M10
Natural
Acero
51.0 mm
1.2 mm
  • de 4
Inserto roscado Nylon Negro

10252864

Rango de precios
2,913 € - 1,3177 €

Niveles de existencias
675 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Nylon
Inserto roscado Nylon Negro

10252857

Rango de precios
1,5547 € - 0,7033 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Nylon
Inserto roscado M8 Redonda 20.0 mm PA Negro

10093368

Rango de precios
0,3502 € - 0,1584 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286555

Rango de precios
0,9709 € - 0,4393 €

Niveles de existencias
9600 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
32.0 mm Puntilla con muelle Acero

10291795

Rango de precios
1,9114 € - 0,8642 €

Niveles de existencias
1760 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Inserto roscado Aleación de aluminio fundido

10163900

Rango de precios
7,3771 € - 3,3371 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Aleación de aluminio fundido
  • Código de material
    7616991099
Puntilla con muelle M10 25.0 mm 1.5 mm Acero

10291702

Rango de precios
1,4994 € - 0,678 €

Niveles de existencias
1080 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
Puntilla con muelle M6 22.0 mm 1.0 mm Acero

10291740

Rango de precios
1,401 € - 0,6341 €

Niveles de existencias
1860 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Puntilla con muelle M10 38.0 mm 1.2 mm Acero

10291801

Rango de precios
2,1383 € - 0,9673 €

Niveles de existencias
1080 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286616

Rango de precios
2,2677 € - 1,0258 €

Niveles de existencias
4750 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Puntilla con muelle M8 25.0 mm 1.2 mm Acero

10291672

Rango de precios
1,4349 € - 0,6489 €

Niveles de existencias
61000 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
Puntilla con muelle M10 32.0 mm 1.5 mm Acero

10291719

Rango de precios
1,7147 € - 0,7753 €

Niveles de existencias
1780 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
Puntilla con muelle M8 25.0 mm 1.2 mm Acero

10291764

Rango de precios
1,5581 € - 0,7045 €

Niveles de existencias
6400 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Puntilla con muelle M6 25.0 mm 1.0 mm Acero

10291757

Rango de precios
1,4994 € - 0,678 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Puntilla con muelle M8 32.0 mm 1.2 mm Acero

10291689

Rango de precios
1,6496 € - 0,7468 €

Niveles de existencias
2060 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
Puntilla con muelle M8 38.0 mm 1.2 mm Acero

10291788

Rango de precios
2,0061 € - 0,9076 €

Niveles de existencias
1840 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Puntilla con muelle M10 38.0 mm 1.5 mm Acero

10291726

Rango de precios
1,8744 € - 0,8478 €

Niveles de existencias
8060 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286494

Rango de precios
0,8296 € - 0,3753 €

Niveles de existencias
3400 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Puntilla con muelle M6 51.0 mm 1.2 mm Acero

10435922

Rango de precios
1,6577 € - 1,5748 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Acero
  • Material de inserción
    Acero
Puntilla con muelle M10 51.0 mm 1.2 mm Acero

10304730

Rango de precios
2,6365 € - 1,1926 €

Niveles de existencias
4320 En stock
Atributos
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Material de inserción
    Acero