Menu Search

Conteras roscadas redondas

En stock

Los insertos roscados redondos son insertos de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión, diseñados para una fijación segura mediante tornillos. Proporciona un punto de montaje estable y seguro para diversos componentes de mobiliario y equipos.

  • Están disponibles como insertos de montaje rápido.
  • Ideales para extremos de tubos y tuberías de conexión.
  • Se utilizan en las industrias de fabricación, envasado y construcción.
Material: Acero, PEAD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H Medida de la rosca Color Material D WT Compra
1,3177 € - 2,913 € 675 En stock
25.0 mm
M10
Negro
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
0,3614 € - 0,7988 € 1487 En stock
34.0 mm
M6
Negro
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
0,7033 € - 1,5547 € 2000 En stock
33.0 mm
M6
Negro
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
0,3475 € - 0,7681 € 11085 En stock
34.0 mm
M8
Negro
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
Inserto roscado Nylon Negro

10252864

Rango de precios
2,913 € - 1,3177 €

Niveles de existencias
675 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Nylon
Inserto roscado Nylon Negro

10252833

Rango de precios
0,7988 € - 0,3614 €

Niveles de existencias
1487 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Nylon
Inserto roscado Nylon Negro

10252857

Rango de precios
1,5547 € - 0,7033 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Nylon
Inserto roscado Nylon Negro

10252840

Rango de precios
0,7681 € - 0,3475 €

Niveles de existencias
11085 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Nylon