Menu Search

Conteras roscadas rectangulares - Metálicas

En stock

Los insertos roscados rectangulares son ideales para su uso con pies ajustables, deslizantes basculantes y ruedas. Disponibles en opciones totalmente metálicas o con insertos de plástico que incorporan una tuerca metálica.Las puntillas y conteras roscadas vienen en una variedad de opciones. Las conteras se introducen en la cavidad en el extremo de las tuberías y tubos para ofrecer un aspecto acabado limpio y ordenado.

  • Ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes.
  • Adecuadas para aplicaciones estándar y de alta resistencia.
Material: PEAD, PEAD; Acero, PA, Aluminio Color: Negro, Gris, Natural Código De La Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
35 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad L2 T2 Medida de la rosca Material L1 T1 Tipo Compra
0,2745 € - 0,607 € 2050 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
30.0 mm
1.5 mm
0,4939 € - 1,0922 € 6350 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
50.0 mm
1.5 mm
0,2982 € - 0,6594 € 3500 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
30.0 mm
1.5 mm
0,3061 € - 0,6769 € 919 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
40.0 mm
1.5 mm
0,3522 € - 0,7784 € 1514 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
40.0 mm
1.5 mm
0,3759 € - 0,8307 € 2108 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
40.0 mm
1.5 mm
0,5335 € - 1,1791 € 2103 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
60.0 mm
1.5 mm
0,3298 € - 0,729 € 250 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
40.0 mm
1.5 mm
0,4701 € - 1,0397 € 4304 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
50.0 mm
1.5 mm
0,4309 € - 0,9529 € 3425 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
50.0 mm
1.5 mm
0,3968 € - 0,8775 € 1880 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
60.0 mm
1.5 mm
0,6348 € - 1,403 € 7538 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
50.0 mm
2.0 mm
0,2496 € - 0,5518 € 2750 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
20.0 mm
1.5 mm
3
10303801 0,6241 € - 1,3797 € 6550 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
60.0 mm
1.5 mm
3
6,0358 € - 13,3488 € 475 En stock
1.0 mm
M10
Aleación de aluminio
50.0 mm
2.0 mm
0,6983 € - 1,5437 € 8825 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
50.0 mm
2.0 mm
0,5887 € - 1,3015 € 6000 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
40.0 mm
2.0 mm
1,2427 € - 2,1406 € 665 En stock
1.0 mm
M10
PA
50.0 mm
2.0 mm
1
0,5102 € - 1,128 € 1900 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
34.7 mm
2.0 mm
0,6876 € - 1,5198 € 8550 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
50.0 mm
2.0 mm
  • de 2
Inserto roscado M8 30.0 mm 20.0 mm PEAD Negro

10286289

Rango de precios
0,607 € - 0,2745 €

Niveles de existencias
2050 En stock
Atributos
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M10 50.0 mm 30.0 mm PEAD Negro

10286371

Rango de precios
1,0922 € - 0,4939 €

Niveles de existencias
6350 En stock
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M10 30.0 mm 20.0 mm PEAD Negro

10286296

Rango de precios
0,6594 € - 0,2982 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Inserto roscado PEAD

10286302

Rango de precios
0,6769 € - 0,3061 €

Niveles de existencias
919 En stock
Atributos
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M8 40.0 mm 30.0 mm PEAD Negro

10286326

Rango de precios
0,7784 € - 0,3522 €

Niveles de existencias
1514 En stock
Atributos
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M10 40.0 mm 30.0 mm PEAD Negro

10286333

Rango de precios
0,8307 € - 0,3759 €

Niveles de existencias
2108 En stock
Atributos
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M10 60.0 mm 30.0 mm PEAD Negro

10286395

Rango de precios
1,1791 € - 0,5335 €

Niveles de existencias
2103 En stock
Atributos
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M10 40.0 mm 20.0 mm PEAD Negro

10286319

Rango de precios
0,729 € - 0,3298 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M8 50.0 mm 30.0 mm PEAD Negro

10286364

Rango de precios
1,0397 € - 0,4701 €

Niveles de existencias
4304 En stock
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M8 50.0 mm 25.0 mm PEAD Negro

10286340

Rango de precios
0,9529 € - 0,4309 €

Niveles de existencias
3425 En stock
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M8 60.0 mm 30.0 mm PEAD Negro

10286388

Rango de precios
0,8775 € - 0,3968 €

Niveles de existencias
1880 En stock
Atributos
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M8 50.0 mm 20.0 mm PEAD Natural

10286432

Rango de precios
1,403 € - 0,6348 €

Niveles de existencias
7538 En stock
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M8 20.0 mm 30.0 mm PEAD Gris

10303993

Rango de precios
0,5518 € - 0,2496 €

Niveles de existencias
2750 En stock
Atributos
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo
    3
Inserto roscado M10 60.0 mm 30.0 mm PEAD Gris

10303801

Rango de precios
1,3797 € - 0,6241 €

Niveles de existencias
6550 En stock
Atributos
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo
    3
Inserto roscado M10 50.0 mm 25.0 mm Aleación de aluminio

10163979

Rango de precios
13,3488 € - 6,0358 €

Niveles de existencias
475 En stock
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Aleación de aluminio
Inserto roscado M8 50.0 mm 25.0 mm PEAD Natural

10286456

Rango de precios
1,5437 € - 0,6983 €

Niveles de existencias
8825 En stock
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M8 40.0 mm 20.0 mm PEAD Negro

10294062

Rango de precios
1,3015 € - 0,5887 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M10 50.0 mm 25.0 mm PA Negro

10248423

Rango de precios
2,1406 € - 1,2427 €

Niveles de existencias
665 En stock
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo
    1
Contera para tubos rectangulares M8 34.7 mm 20.2 mm PEAD Negro

10286418

Rango de precios
1,128 € - 0,5102 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Contera para tubos rectangulares M10 50.0 mm 25.0 mm PEAD Negro

10286449

Rango de precios
1,5198 € - 0,6876 €

Niveles de existencias
8550 En stock
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD