Los insertos roscados rectangulares son ideales para su uso con pies ajustables, deslizantes basculantes y ruedas. Disponibles en opciones totalmente metálicas o con insertos de plástico que incorporan una tuerca metálica.Las puntillas y conteras roscadas vienen en una variedad de opciones. Las conteras se introducen en la cavidad en el extremo de las tuberías y tubos para ofrecer un aspecto acabado limpio y ordenado.
Material: PEAD, PEAD; Acero, PA, Aluminio Color: Negro, Gris, Natural Código De La Serie: SR1570, SR1571, SR1567
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | L2 | T2 | Medida de la rosca | Material | L1 | T1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2745 € - 0,607 € | 2050 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEAD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,4939 € - 1,0922 € | 6350 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEAD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,2982 € - 0,6594 € | 4500 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEAD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3061 € - 0,6769 € | 919 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEAD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3522 € - 0,7784 € | 1514 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEAD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3759 € - 0,8307 € | 2108 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEAD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,5335 € - 1,1791 € | 2103 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEAD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3298 € - 0,729 € | 250 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEAD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,4701 € - 1,0397 € | 4304 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEAD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,4309 € - 0,9529 € | 3425 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEAD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3968 € - 0,8775 € | 1880 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEAD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,6348 € - 1,403 € | 7538 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEAD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2496 € - 0,5518 € | 2750 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEAD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 10303801 | 0,6241 € - 1,3797 € | 6550 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEAD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
|
| 6,0358 € - 13,3488 € | 475 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aleación de aluminio
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,6983 € - 1,5437 € | 8825 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEAD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,5887 € - 1,3015 € | 6000 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEAD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,2427 € - 2,1406 € | 665 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5102 € - 1,128 € | 1900 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEAD
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,6876 € - 1,5198 € | 8550 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEAD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar