Threaded inserts with a threaded wall replace stripped or broken threads with stronger threads, guaranteeing a stable connection. They have an inner thread that allows a bolt or screw to be inserted and firmly attached.
It is simple to install and remove, and it can help to avoid thread stripping or distortion that can occur when a screw or bolt is repeatedly inserted and released from the material. Once in position, the insert offers a secure fastening that will not move.
These are widely utilised in a variety of industrial applications, including in automotive, aerospace, and medical equipment. Threaded Inserts are available in metric or a combination of metric and inch.
Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes que garantizan una conexión estable. Cuentan con una rosca interior que permite insertar y fijar con firmeza un perno o tornillo.
Material: Acero al carbono, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Int. thread type d1 | l1 | Tipo de inserto | E x t d2 tol 2A | Material | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8231 € - 3,0282 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.37
|
De alta resistencia
|
7/16"-14
|
Acero al carbono
|
7/16"-14
|
1/4"-20
|
||
| 101,5889 € - 126,9784 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
1.81
|
De alta resistencia
|
1-5/8"-12
|
Acero al carbono
|
1-5/8"-12
|
1-1/4"-12
|
||
| 50,5421 € - 77,7547 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.87
|
De alta resistencia
|
1" - 12
|
Acero al carbono
|
1"-12
|
5/8" - 11
|
||
| 24,7612 € - 38,0791 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.31
|
De alta resistencia
|
3/8" - 16
|
Acero al carbono
|
3/8"-16
|
8 - 32
|
||
| 4,4393 € - 7,3954 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.81
|
De alta resistencia
|
3/4"-16
|
Acero al carbono
|
3/4"-16
|
9/16"-18
|
||
| 25,8015 € - 32,2493 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
1.37
|
De alta resistencia
|
1-3/8"-12
|
Acero al carbono
|
1-3/8"-12
|
1"-14
|
||
| 15,6869 € - 24,1226 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.37
|
De alta resistencia
|
1/2" - 13
|
Acero al carbono
|
1/2"-13
|
1/4" - 28
|
||
| 40,685 € - 62,5931 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.81
|
De alta resistencia
|
7/8" - 14
|
Acero al carbono
|
7/8"-14
|
9/16" - 12
|
||
| 13,802 € - 21,2283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.31
|
De alta resistencia
|
7/16" - 14
|
Acero al carbono
|
7/16"-14
|
10 - 32
|
||
| 5,5826 € - 9,3112 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.50
|
De alta resistencia
|
9/16"-12
|
Acero inoxidable 303
|
9/16"-12
|
3/8"-16
|
||
| 16,8508 € - 25,9251 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
1.12
|
De alta resistencia
|
1-1/8"-12
|
Acero inoxidable 303
|
1-1/8"-12
|
3/4"-16
|
||
| 33,5162 € - 51,5618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
1.12
|
De alta resistencia
|
1 - 1/4" - 12
|
Acero al carbono
|
1-1/4"-12
|
3/4" - 16
|
||
| 69,5044 € - 106,9243 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
1.25
|
De alta resistencia
|
1 - 3/8" - 12
|
Acero al carbono
|
1-3/8"-12
|
7/8" - 9
|
||
| 38,2336 € - 58,8233 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.62
|
De alta resistencia
|
3/4" - 16
|
Acero al carbono
|
3/4"-16
|
7/6" - 14
|
||
| 27,2847 € - 41,9828 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.87
|
De alta resistencia
|
1" - 12
|
Acero al carbono
|
1"-12
|
5/8" - 18
|
||
| 1,9261 € - 3,2033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.43
|
Pared fina
|
7/16"-14
|
Acero al carbono
|
7/16"-14
|
5/16"-18
|
||
| 6,6744 € - 11,1343 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.37
|
Pared fina
|
3/8"-16
|
Acero al carbono
|
3/8"-16
|
1/4"-28
|
||
| 47,6478 € - 73,2948 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.50
|
De alta resistencia
|
5/8" - 11
|
Acero inoxidable 303
|
5/8"-11
|
3/8" - 24
|
||
| 1,6892 € - 2,8222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.31
|
Pared fina
|
5/16"-18
|
Acero al carbono
|
5/16"-18
|
10-24
|
||
| 39,7477 € - 61,1614 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.31
|
De alta resistencia
|
7/16" - 14
|
Acero inoxidable 303
|
7/16"-14
|
10-32
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar