Menu Search

Conteras Roscadas - Métrico

En producción

Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes que garantizan una conexión estable. Cuentan con una rosca interior que permite insertar y fijar con firmeza un perno o tornillo.

Son simples de instalar y extraer, y pueden ayudar a evitar daños o distorsiones de las roscas que pueden darse cuando un tornillo o perno se inserta y extrae de manera repetida. Una vez en posición, la contera ofrece una sujeción segura que no se moverá.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.

  • Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes.
  • Pueden ayudar a evitar daños o distorsiones de las roscas que pueden darse cuando un tornillo o perno se inserta y extrae de manera repetida.
  • Una vez en posición, la contera ofrece una sujeción segura que no se moverá.
Material: Acero al carbono, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
66 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Tipo de inserto Int. d1 tol. 6H Material E x t. thread type d2 Compra
42,0691 € - 70,1116 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fine
30.0
32.0
De alta resistencia
M22 x 1.50
Acero inoxidable 303
Non-Std
6,2834 € - 10,4723 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fine
18.8
20.0
De alta resistencia
M14 x 1.50
Acero al carbono
Fine
21,8967 € - 36,505 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
53/64"
0.8
De alta resistencia
M14 x 2.00
Acero inoxidable 303
UNF
52,552 € - 87,5972 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fine
31.0
33.0
De alta resistencia
M24 x 2.00
Acero inoxidable 303
Non-Std
3,4167 € - 5,691 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
12.8
14.0
Pared fina
M10 x 1.50
Acero al carbono
Fine
9,4039 € - 15,6873 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
14.2
16.0
Pared fina
M12 x 1.75
Acero inoxidable 303
Fine
27,7464 € - 46,2369 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
31.0
33.0
De alta resistencia
M24 x 3.00
Acero al carbono
Non-Std
6,8969 € - 11,4984 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
6.9
8.0
De alta resistencia
M4 x 0.70
Acero inoxidable 303
Coarse
9,9011 € - 16,5018 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
14.8
16.0
De alta resistencia
M10 x 1.50
Acero inoxidable 303
Fine
14,9045 € - 24,8268 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
37/64"
0.5
De alta resistencia
M10 x 1.50
Acero inoxidable 303
UNC
9,4039 € - 15,6873 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fine
14.8
16.0
Pared fina
M12 x 1.25
Acero inoxidable 303
Fine
6,9921 € - 11,6571 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
53/64"
0.81
De alta resistencia
M14 x 2.00
Acero al carbono
UNF
4,6967 € - 7,8278 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
29/64"
0.43
De alta resistencia
M8 x 1.25
Acero al carbono
UNC
5,1621 € - 8,6106 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fine
14.8
16.0
Pared fina
M12 x 1.25
Acero al carbono
Fine
3,3321 € - 5,5535 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fine
10.8
12.0
Pared fina
M 8 x 1.00
Acero al carbono
Fine
12,7149 € - 21,1774 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
29/64"
0.4
De alta resistencia
M8 x 1.25
Acero inoxidable 303
UNC
63,7965 € - 106,3205 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fine
28.0
30.0
De alta resistencia
M20 x 1.50
Acero inoxidable 303
Non-Std
2,4964 € - 4,1572 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
8.8
10.0
Pared fina
M 6 x 1.00
Acero al carbono
Fine
12,4716 € - 20,786 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
18.8
20.0
De alta resistencia
M14 x 2.00
Acero inoxidable 303
Fine
2,7926 € - 4,6544 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
12.8
14.0
De alta resistencia
M 8 x 1.25
Acero al carbono
Fine
  • de 4
Inserto roscado 32.0 M22 x 1.50 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20217730

Rango de precios
70,1116 € - 42,0691 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M22 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    32.0
Inserto roscado 20.0 M14 x 1.50 De alta resistencia Acero al carbono

20217952

Rango de precios
10,4723 € - 6,2834 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Inserto roscado 0.8 M14 x 2.00 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218041

Rango de precios
36,505 € - 21,8967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF
Inserto roscado 33.0 M24 x 2.00 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20217754

Rango de precios
87,5972 € - 52,552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Inserto roscado 14.0 M10 x 1.50 Pared fina Acero al carbono

20217792

Rango de precios
5,691 € - 3,4167 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    Pared fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Inserto roscado 16.0 M12 x 1.75 Pared fina Acero inoxidable 303

20217853

Rango de precios
15,6873 € - 9,4039 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    Pared fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Inserto roscado 33.0 M24 x 3.00 De alta resistencia Acero al carbono

20217891

Rango de precios
46,2369 € - 27,7464 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 3.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Inserto roscado 8.0 M4 x 0.70 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20217587

Rango de precios
11,4984 € - 6,8969 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M4 x 0.70
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Inserto roscado 16.0 M10 x 1.50 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20217631

Rango de precios
16,5018 € - 9,9011 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Inserto roscado 0.5 M10 x 1.50 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218027

Rango de precios
24,8268 € - 14,9045 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
Inserto roscado 16.0 M12 x 1.25 Pared fina Acero inoxidable 303

20217884

Rango de precios
15,6873 € - 9,4039 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    Pared fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Inserto roscado 0.81 M14 x 2.00 De alta resistencia Acero al carbono

20218102

Rango de precios
11,6571 € - 6,9921 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF
Inserto roscado 0.43 M8 x 1.25 De alta resistencia Acero al carbono

20218072

Rango de precios
7,8278 € - 4,6967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Inserto roscado 16.0 M12 x 1.25 Pared fina Acero al carbono

20217921

Rango de precios
8,6106 € - 5,1621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    Pared fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Inserto roscado 12.0 M 8 x 1.00 Pared fina Acero al carbono

20217976

Rango de precios
5,5535 € - 3,3321 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    Pared fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Inserto roscado 0.4 M8 x 1.25 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218010

Rango de precios
21,1774 € - 12,7149 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Inserto roscado 30.0 M20 x 1.50 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20217723

Rango de precios
106,3205 € - 63,7965 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Inserto roscado 10.0 M 6 x 1.00 Pared fina Acero al carbono

20217778

Rango de precios
4,1572 € - 2,4964 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    Pared fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M 6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Inserto roscado 20.0 M14 x 2.00 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20217662

Rango de precios
20,786 € - 12,4716 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Inserto roscado 14.0 M 8 x 1.25 De alta resistencia Acero al carbono

20217457

Rango de precios
4,6544 € - 2,7926 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0