Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes que garantizan una conexión estable. Cuentan con una rosca interior que permite insertar y fijar con firmeza un perno o tornillo.
Son simples de instalar y extraer, y pueden ayudar a evitar daños o distorsiones de las roscas que pueden darse cuando un tornillo o perno se inserta y extrae de manera repetida. Una vez en posición, la contera ofrece una sujeción segura que no se moverá.
Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
Material: Acero al carbono, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Int. thread type d1 | Inst. tap drill size | l1 | Tipo de inserto | Int. d1 tol. 6H | Material | E x t. thread type d2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,7866 € - 89,6409 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fine
|
22.5
|
24.0
|
De alta resistencia
|
M18 x 1.50
|
Acero inoxidable 303
|
Fine
|
||
| 6,7156 € - 11,1961 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Coarse
|
6.9
|
8.0
|
De alta resistencia
|
M4 x 0.70
|
Acero inoxidable 303
|
Coarse
|
||
| 5,15 € - 8,5696 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
De alta resistencia
|
M6 x 1.00
|
Acero inoxidable 303
|
Fine
|
||
| 9,1567 € - 15,2749 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fine
|
16.8
|
18.0
|
De alta resistencia
|
M12 x 1.25
|
Acero inoxidable 303
|
Fine
|
||
| 7,1688 € - 11,948 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fine
|
20.5
|
22.0
|
De alta resistencia
|
M16 x 1.50
|
Acero al carbono
|
Fine
|
||
| 3,9861 € - 6,6332 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Coarse
|
14.8
|
16.0
|
De alta resistencia
|
M10 x 1.50
|
Acero al carbono
|
Fine
|
||
| 16,6448 € - 27,7379 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Coarse
|
28.0
|
30.0
|
De alta resistencia
|
M20 x 2.50
|
Acero al carbono
|
Non-Std
|
||
| 10,5266 € - 17,5409 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Coarse
|
15/16"
|
0.87
|
De alta resistencia
|
M16 x 2.00
|
Acero al carbono
|
UNF
|
||
| 4,8925 € - 8,1576 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Coarse
|
21/64"
|
0.31
|
De alta resistencia
|
M6 x 1.00
|
Acero al carbono
|
UNC
|
||
| 12,3806 € - 20,6206 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Coarse
|
29/64"
|
0.4
|
De alta resistencia
|
M8 x 1.25
|
Acero inoxidable 303
|
UNC
|
||
| 7,1688 € - 11,948 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Coarse
|
20.5
|
22.0
|
De alta resistencia
|
M16 x 2.00
|
Acero al carbono
|
Fine
|
||
| 10,6708 € - 17,7675 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fine
|
22.5
|
24.0
|
De alta resistencia
|
M18 x 1.50
|
Acero al carbono
|
Fine
|
||
| 8,8065 € - 14,6672 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Coarse
|
12.8
|
14.0
|
De alta resistencia
|
M8 x 1.25
|
Acero inoxidable 303
|
Fine
|
||
| 7,2615 € - 12,1128 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
De alta resistencia
|
M10 x 1.25
|
Acero inoxidable 303
|
Fine
|
||
| 62,1193 € - 103,5253 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fine
|
28.0
|
30.0
|
De alta resistencia
|
M20 x 1.50
|
Acero inoxidable 303
|
Non-Std
|
||
| 5,15 € - 8,5696 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
Pared fina
|
M6 x 1.00
|
Acero inoxidable 303
|
Fine
|
||
| 16,6448 € - 27,7379 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fine
|
30.0
|
32.0
|
De alta resistencia
|
M22 x 1.50
|
Acero al carbono
|
Non-Std
|
||
| 12,1437 € - 20,2395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fine
|
18.8
|
20.0
|
De alta resistencia
|
M14 x 1.50
|
Acero inoxidable 303
|
Fine
|
||
| 6,3757 € - 10,6193 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
De alta resistencia
|
M 8 x 1.00
|
Acero inoxidable 303
|
Fine
|
||
| 5,0264 € - 8,3842 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
Pared fina
|
M12 x 1.25
|
Acero al carbono
|
Fine
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar