20217570
20217570
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 26,93 € |
10 - 19 | 24,23 € |
20 - 49 | 22,89 € |
50 - 99 | 21,55 € |
100 - 499 | 17,50 € |
500 + | 16,16 € |
Tipo de inserto | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M22 x 1.50 |
Int. thread type d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M32 x 2.00 |
E x t. thread type d2 | Non-Std |
l1 | 32.0 |
Inst tool ref | W0740 |
Inst. tap drill size | 30.0 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 32.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M32 x 2.00 |
Inst. thread depth min. | 36.5 |
Removal drill size | 27.8 |
Removal drill depth | 6.4 |
Material | Acero al carbono |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar