Menu Search

Inserto roscado 18.0 M12 x 1.75 De alta resistencia Acero al carbono

Las conteras roscadas sustituyen roscas dañadas o deterioradas con roscas más fuertes que garantizan una conexión sólida. Son fáciles de instalar y extraer sin una perforación especial y se utiliza en aplicaciones de alta resistencia. Proporcionan una fijación segura. Se suministran en tamaño métrico y están fabricadas en acero al carbono.
Referencia de Essentra:

20217471

Número de pieza del fabricante:

20217471

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 7,2037 €
10 - 19 6,4844 €
20 - 49 6,1247 €
50 - 99 5,7651 €
100 - 499 4,6861 €
500 + 4,3264 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

7,20 €

1 x 7,2037 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de inserto De alta resistencia
Int. d1 tol. 6H M12 x 1.75
Int. thread type d1 Coarse
E x t. thread type d2 Fine
l1 18.0
Inst. tap drill size 16.8
Material Acero al carbono
Código de material 8466209800

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros