Menu Search

Conteras redondas para tuberías - multiusos

En stock

Las conteras para tubos redondas multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos, polos o postes redondos y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.

Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.

Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.

  • Ideales cuando la estética no es una prioridad.
  • Encajan a la perfección en tubos redondos evitando la contaminación y proporcionando seguridad.
  • Fáciles de instalar presionando con la mano o con un mazo.
Material: PEBD Color: Gris, Blanco, Negro Código De La Serie: SRILT

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
198 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H1 Color h Grosor de pared máximo D Minimum Wall Thickness Compra
0,0237 € - 0,0369 € 5100 En stock
5.0 mm
Negro
11.5 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0888 € - 0,1381 € 2200 En stock
5.0 mm
Negro
11.5 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
0,1041 € - 0,162 € 600 En stock
5.0 mm
Negro
11.5 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,0202 € - 0,0314 € 18000 En stock
5.0 mm
Negro
11.5 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,0198 € - 0,0308 € 22500 En stock
4.0 mm
Negro
11.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,0416 € - 0,0647 € 2250 En stock
5.0 mm
Negro
11.5 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,1241 € - 0,193 € 1100 En stock
5.0 mm
Negro
14.5 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
0,0951 € - 0,1479 € 3100 En stock
5.0 mm
Negro
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
0,0629 € - 0,0978 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Negro
11.5 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,0322 € - 0,0502 € 2700 En stock
5.0 mm
Negro
11.5 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,0957 € - 0,1489 € 2320 En stock
5.0 mm
Negro
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,0634 € - 0,0987 € 1250 En stock
5.0 mm
Negro
11.5 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,0612 € - 0,0953 € 800 En stock
5.0 mm
Negro
11.5 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
0,0865 € - 0,1346 € 2400 En stock
5.0 mm
Negro
11.5 mm
6.0 mm
42.0 mm
3.0 mm
0,1211 € - 0,1884 € 3100 En stock
5.0 mm
Negro
11.5 mm
3.2 mm
44.5 mm
1.2 mm
0,116 € - 0,1805 € 2015 En stock
5.0 mm
Negro
14.5 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
0,1555 € - 0,2419 € 760 En stock
5.0 mm
Negro
21.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,5257 € - 0,8179 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Negro
20.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
0,1289 € - 0,2005 € 520 En stock
5.0 mm
Negro
18.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
0,0843 € - 0,1312 € 400 En stock
5.0 mm
Negro
11.5 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
  • de 10
Round Tube Insert 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20573942

Rango de precios
0,0369 € - 0,0237 €

Niveles de existencias
5100 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
Round Tube Insert 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574116

Rango de precios
0,1381 € - 0,0888 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574178

Rango de precios
0,162 € - 0,1041 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
Round Tube Insert 14.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573898

Rango de precios
0,0314 € - 0,0202 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
Round Tube Insert 13.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573881

Rango de precios
0,0308 € - 0,0198 €

Niveles de existencias
22500 En stock
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574000

Rango de precios
0,0647 € - 0,0416 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Round Tube Insert 57.2 mm 1.2 mm 2.7 mm Black LDPE

20574222

Rango de precios
0,193 € - 0,1241 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • D
    57.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.7 mm
Round Tube Insert 45.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574147

Rango de precios
0,1479 € - 0,0951 €

Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Round Tube Insert 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574062

Rango de precios
0,0978 € - 0,0629 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20573980

Rango de precios
0,0502 € - 0,0322 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Round Tube Insert 48.0 mm 1.2 mm 3.6 mm Black LDPE

20574154

Rango de precios
0,1489 € - 0,0957 €

Niveles de existencias
2320 En stock
Atributos
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.6 mm
Round Tube Insert 38.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Black LDPE

20574079

Rango de precios
0,0987 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
Round Tube Insert 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574055

Rango de precios
0,0953 € - 0,0612 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Round Tube Insert 42.0 mm 3.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574109

Rango de precios
0,1346 € - 0,0865 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    6.0 mm
Round Tube Insert 44.5 mm 1.2 mm 3.2 mm Black LDPE

20574123

Rango de precios
0,1884 € - 0,1211 €

Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • D
    44.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.2 mm
Round Tube Insert 52.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574208

Rango de precios
0,1805 € - 0,116 €

Niveles de existencias
2015 En stock
Atributos
  • D
    52.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
Round Tube Insert 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574246

Rango de precios
0,2419 € - 0,1555 €

Niveles de existencias
760 En stock
Atributos
  • D
    60.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Round Tube Insert 90.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574369

Rango de precios
0,8179 € - 0,5257 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    90.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Round Tube Insert 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Black LDPE

20574239

Rango de precios
0,2005 € - 0,1289 €

Niveles de existencias
520 En stock
Atributos
  • D
    60.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Round Tube Insert 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574093

Rango de precios
0,1312 € - 0,0843 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm