20776374
20776374
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 400 - 1999 | 0,1723 € |
| 2000 + | 0,155 € |
| D | 60.0 mm |
|---|---|
| D | 2.362 in |
| H1 | 5.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| h | 21.0 mm |
| h | 0.827 in |
| Grosor de pared mínimo | 0.118 in |
| Grosor de pared mínimo | 3.0 mm |
| Grosor de pared máximo | 5.0 mm |
| Grosor de pared máximo | 0.197 in |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Color | Blanco |
| Código de material | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Material | LDPE - PIR |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar