Menu Search

Contera para tubos redonda 52.0 mm 1.5 mm- 3.5 mm Gris LDPE - PIR

Estas conteras para tubos redondas multiusos se encajan a la perfección en tubos, polos y postes redondos evitando la contaminación y garantizando la seguridad para la aplicación. Se fabrican en PEBD gris. Pueden instalarse fácilmente a mano o con un mazo para ofrecer un proceso de montaje rápido.
Referencia de Essentra:

20776268

Número de pieza del fabricante:

20776268

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
650 - 3249 0,1285 €
3250 + 0,1157 €
Paquete estándar: 650

Solicitar en múltiplos de 650

Precio total:

83,53 €

650 x 0,1285 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 52.0 mm
H1 5.0 mm
h 14.5 mm
Grosor de pared mínimo 1.5 mm
Grosor de pared máximo 3.5 mm
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Gris
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros