Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20775353
20775353
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0453 € |
| 5000 + | 0,0408 € |
| D | 30.0 mm |
|---|---|
| D | 1.181 in |
| H1 | 0.197 in |
| H1 | 5.0 mm |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Grosor de pared máximo | 2.5 mm |
| Grosor de pared máximo | 0.098 in |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Color | Blanco |
| Código de material | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Material | LDPE - PIR |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar