Menu Search

Contera para tubos redonda 20.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Blanco PEBD

Estas conteras para tubos redondas multiusos se encajan a la perfección en tubos, polos y postes redondos evitando la contaminación y garantizando la seguridad para la aplicación. Se fabrican en PEBD blanco. Pueden instalarse fácilmente a mano o con un mazo para ofrecer un proceso de montaje rápido.
Referencia de Essentra:

20774868

Número de pieza del fabricante:

20774868

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
3000 - 14999 0,0391 €
15000 + 0,0351 €
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 3000

Precio total:

117,30 €

3000 x 0,0391 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 20.0 mm
h 11.5 mm
h 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosor de pared máximo 2.5 mm
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Blanco
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros