Menu Search

Redonda Contera para tubos 38.0 mm 1.5 mm Plata cromada ABS

Estas conteras redondas ofrecen un acabado limpio a aplicaciones tubulares. Tienen un vástago acanalado que facilita la inserción y retención. Se fabrican en material ABS plateado cromado.
Referencia de Essentra:

20604240

Número de pieza del fabricante:

20604240

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,6397 €
1000 - 4999 0,4569 €
5000 + 0,4112 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

63,97 €

100 x 0,6397 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 38.0 mm
h 10.0 mm
t 1.5 mm
Material completo Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Color Plata cromada
Finalizar Cromado
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros