Menu Search

Redonda Contera para tubos 28.0 mm 1.2 mm Plata cromada ABS

Estas conteras redondas ofrecen un acabado limpio a aplicaciones tubulares. Tienen un vástago acanalado que facilita la inserción y retención. Se fabrican en material ABS plateado cromado.
Referencia de Essentra:

20604219

Número de pieza del fabricante:

20604219

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,5023 €
1000 - 4999 0,3588 €
5000 + 0,3229 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

50,23 €

100 x 0,5023 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 28.0 mm
h 10.0 mm
t 1.2 mm
Material completo Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Color Plata cromada
Finalizar Cromado
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros